CAT-AL6-KSPR30300 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30300
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 55
  • Spulenwiderstand 2
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung (2) x 1 Form A (SPST-NO)
  • Stromklasse 300
  • Kontaktnennstrom (max.) 300
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL6-KSPR30120 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 120A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30120
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 51
  • Spulenwiderstand 2.5 – 2.8
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
  • Stromklasse 120
  • Kontaktnennstrom (max.) 120
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL6-KSPR30200 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 200A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30200
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 55
  • Spulenwiderstand 2.1 – 2.6
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form C (SPDT)
  • Stromklasse 200
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung
CAT-AL6-KSPR30500 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Power Relay, 500A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized CAT-AL6-KSPR30500
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert
  • Spulennennleistung DC 73
  • Spulenwiderstand .6 – .85
  • Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
  • Spulennennspannung 9
  • Kontaktnennspannung 12
  • Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
  • Stromklasse 500
  • Kontaktnennstrom (max.) 500
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Schraubanschlüsse
  • Art der Relaismontage Halterung