Montage von Führungsdrähten

Führungsdrähte

Wir bieten umfangreiche kundenspezifische Fertigungs-dienstleistungen einschließlich der Entwicklung speziell etikettierter Führungsdrähte – alles aus einer Hand. Mit unseren internen Kapazitäten für die Montage und Fertigung von Führungsdrähten können wir Sie von der Produkt-entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung unterstützen.

TE verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns mit modernster Präzisionsschleif-ausrüstung. Dabei kommen CAM-Technologie (Computer-Aided Manufacturing) sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für das Schleifprofil zum Einsatz, um den höchsten Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf das Präzisions-schleifen gerecht zu werden. Unsere Führungsdrähte werden in anspruchsvollsten koronaren, peripheren vaskulären und neurovaskulären Anwendungen eingesetzt. Unsere Ingenieure unterstützen Sie beim Entwurf und der Entwicklung Ihres Führungsdrahts genau nach Ihren Leistungsanforderungen.

Anwendungen

Dank unserer umfangreichen Erfahrung in der Fertigung von Führungsdrähten bieten wir innovative Führungsdrahtlösungen für die folgenden Anwendungen:

  • Koronargefäße
  • Gastroenterologie/Nierengefäße/Urologie
  • Obstetrik/Gynäkologie
  • Radiologie
  • Peripherer vaskulärer Bereich

Optionen

Kontaktieren Sie TE, um die Bauweise sowie Leistungs- und Regulierungsanforderungen für Ihren Führungsdraht zu besprechen.
 

Eigenschaften

 

Beschreibung
Außendurchmesser Bereich von 0,014” bis 0,038”
Länge  Bereich von 40 cm bis 450 cm
Kernmaterialien Edelstahl
Spulenmaterialien Platin, Edelstahl, Wolfram
Beschichtungen/Mantel Unbeschichtet, PTFE-Spray, PTFE-Mantel
Röntgendichte Markerbänder Platin
  • Edelstahl- und Nitinol-Kerndraht mit Durchmessern von 0,010" bis 0,038“
  • Verschiedene Spitzenausführungen für die jeweiligen Leistungskriterien des Führungsdrahts
  • PTFE-Beschichtungen, hydrophile und PTFE-Schrumpfbeschichtungen
  • Laserschweißverfahren zum Anbringen von Spulen und röntgendichten Markierungen
  • Verpackungen von Schüttgutverpackung über nicht sterile bis hin zu endbearbeiteten Führungsdrähten, die vollständig verpackt, etikettiert und sterilisiert sind
  • Umfassendes Dienstleistungsangebot: vollständige Auftragsfertigung, behördliche Zulassung, Programmmanagement, Programm-/Prozessentwicklung, Lieferkettenmanagement, Verpackung und Sterilisation
Führungsdraht mit J-Spitze

Kundenspezifische Anschliffe

TE hat seine Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns durch modernste Präzisionsschleifausrüstung erweitert. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein Profilometer-Messsystem für den Anschliff zum Einsatz.

Mehr Optionen für das Anschleifen des Kerns und schnellerer Umschlag – für Aufträge, die sich nur auf das Anschleifen des Kerns beziehen oder auf endbearbeitete Führungsdrähte. Die direkte Schnittstelle von CAD/CAM bietet TE eine herausragende Plattform zum Anschleifen einfacher oder mehrfacher kegelförmiger Schleifprofile. Kundenspezifische Formen und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.

Materialien: Edelstahl, Hyten-Edelstrahl, MP35N™ und Nitinol.

Größen:

 

  • Durchmesser des Rohdrahts: 0,006″
  • Länge des Rohdrahts: 6″ bis 177″
  • Durchmesser des angeschliffenen Drahts: 0,001″ bis 0,038″
  • Anschlifflänge: 0 bis 20″
  • Konuslänge: 0 bis 20″
  • Durchmesser der Spitze: 0,001″ bis 0,030″
  • Hülsenlänge: 0 bis 20″
  • Vertiefungsbreiten: 0,010″ bis 1″
  • Konusanzahl: bis zu 100
  • Anzahl der Hülsen: bis zu 100
  • Abflachung: bis zu 20“ 

Sekundäre Verfahren: Schneiden, Ultraschallreinigung und Beschichtung

Kundenspezifische Prototyp-Spulen

Die verbesserten Möglichkeiten zur Spulenfertigung und das breite Angebot an Dienstleistungen von TE führen zu kürzeren Vorlaufzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen für Spulen als Komponenten oder als Bestandteil von Führungsdrähten.

Technische Unterstützung: Ingenieure mit umfassendem technischen Fachwissen unterstützen Sie von Beginn an und bieten Designempfehlungen anhand folgender Aspekte:

  • Verwendungszweck
  • Verfahren für Baugruppen mit mehreren Komponenten
  • Herstellbarkeit
  • SOLIDWORKS™ Simulation, statistische Minitab™ Verarbeitung

 

Materialien:

Drahtdurchmesser von 0,002″ bis 0,016″ mit Spulenlängen bis 450 cm sind verfügbar.

Typen: Flacher oder runder Draht, Links- oder Rechtswicklung, ein- oder mehradrig, variable Gewindesteigung

Materialien: Platin, Platin/Wolfram, Edelstahl, vergoldetes Wolfram und mehr

Sekundäre Verfahren: Spulenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigung

Führungsdraht3