Empfohlenes Produkt: TE bietet mit neuen feldkonfektionierbaren M12-Kabelstecker

M12 X-Code Field Installable Cable Plug

TE Connectivity bietet mit dem neuen feldkonfektionierbaren M12-Kabelstecker mit X-Kodierung eine schnelle und leicht anzuschließende Lösung

TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat den neuen IEC 61076-2-109-konformen, feldkonfektionierbaren M12-Kabelstecker (Field Installable Cable Plug) mit X-Kodierung vorgestellt. Da sich dieser Stecker ohne Spezialwerkzeuge anschließen lässt, können Kabelinstallateure und Maschinenbauer IP67-Cat6A-Verbindungen für 10 Gbit/s schneller und einfacher installieren als je zuvor.

February 04, 2020

DARMSTADT, Deutschland – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat den neuen IEC 61076-2-109-konformen, feldkonfektionierbaren M12-Kabelstecker (Field Installable Cable Plug) mit X-Kodierung vorgestellt. Da sich dieser Stecker ohne Spezialwerkzeuge anschließen lässt, können Kabelinstallateure und Maschinenbauer IP67-Cat6A-Verbindungen für 10 Gbit/s schneller und einfacher installieren als je zuvor.

 

Der Kabelstecker besteht nur aus zwei leicht zu handhabenden Teilen, wodurch das Risiko des Verlusts von Komponenten während der Installation im Feld reduziert wird. Die patentierte Kontaktierungstechnologie von TE sorgt für eine optimale Übertragungsleistung. Außerdem ist eine zeitaufwändige spezielle Vorbereitung der Leitungsadern nicht notwendig, da eine automatische Drahtabschneidefunktion diese während der Montage auf die optimale Länge zuschneidet. Durch die einfache Konstruktion des Steckers ist es möglich vor der endgültigen Montage visuell zu überprüfen, ob das Kabelgeflecht korrekt angeschlossen wurde.

 

"Da IP67-Geräte immer höhere Übetragungsgeschwindigkeiten unterstützen, werden zunehmend Geräte mit M12-Schnittstellen mit X-Kodierung eingesetzt", sagt Ruud van den Brink, Produktmanager für industrielle Kommunikation bei TE. "Unser neuer feldkonfektionierbarer M12-Kabelstecker mit X-Kodierung ist einfacher zu installieren als klassische Lösungen und verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern während der Installation. Bei allem, was wir konstruieren, steht der Nutzen für unsere Kunden an erster Stelle. Der neue Stecker erleichtert es Ingenieuren, Kabelinstallateuren und Maschinenbaueren, Verbindungen herzustellen."

 

"Techniker in vielen Branchen - darunter Industriemaschinen, Robotik, Steuerungen sowie Mess- und Prüfgeräte - werden von den neuen Plug-in-Anwendungen etwa für Ventile, Motoren und Antriebe, Aktoren oder industrielle Wireless Access Points profitieren," erläutert van den Brink. "Mit dem Kabelstecker können gängige Leitungsquerschnitte leicht angeschlossen werden. Dazu gehören beispielsweise AWG 22, 24 und 26 mit massiven und verseilten Adern sowie Außenkabeldurchmessern zwischen 6,5mm und 9,0mm".

 

Der Stecker unterstützt vierpaariges Power over Ethernet (4P PoE) gemäß IEEE 802.3bt, da er Stromstärken von bis zu 1A pro Adernpaar über alle vier Paare gleichzeitig überträgt. Für maximale Sicherheit gewährleistet er eine Spannungsfestigkeit von 1500VAC RMS zwischen den Adern und der Erdung. Der Temperaturbereich beträgt -40°C bis +85°C.

 

Weitere Informationen dazu, wie dieses Produkt von TE eine sicherere, nachhaltige und vernetzte Zukunft ermöglicht, finden Sie unter www.te.com.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.