Ein neuer Industrieleistungsstandard für die Stromtragfähigkeit und Isolationsspannung im Verhältnis zu Gehäusegröße und Gewicht
Das K250 Hochvolt-DC-Schütz von TE Connectivity (TE) ist hermetisch abgedichtet und für raue Umgebungen ausgelegt. Es bietet einen Dauernennstrom von 250 A mit einer Isolationsspannung von 1000 V DC und einen bidirektionalen Leistungsschalter. Weitere wichtige Leistungsmerkmale sind eine elektronische Spulen-Sparschaltung für niedrigen Haltestrom sowie Hilfskontakte in einem kleineren, leichteren Gehäuse.
June 18, 2020
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt die KILOVAC K250 Hochvolt-DC-Schütze vor. Die hermetisch abgedichteten und für raue Umgebungen ausgelegten neuen Schütze von TE bieten eine höhere Stromtragfähigkeit und Spannungsisolation als andere Schütze auf dem Markt im selben Größen- und Gewichtsbereich.
Die KILOVAC K250 Schütze bieten einen Dauernennstrom von 250 A mit einer Isolationsspannung von 1000 V DC. Sie sind mit einem bidirektionalen Leistungsschalter und Hilfskontakten ausgestattet, um Ingenieuren einen vielseitigen Hochvoltschütz zu bieten. Die neuen Schütze von TE verbessern auch die Leistung dank der elektronischen Spulen-Sparschaltung für niedrigen Haltestrom.
„Die KILOVAC K250-Schütze setzen einen neuen Leistungsstandard in der Branche, indem sie eine 150 % höhere Stromtragfähigkeit bei derselben Gehäusegröße und Gewicht bieten“, erklärt Paul Waugh, Produktmanager bei TE im Geschäftsbereich Aerospace, Defense and Marine. „Wir bieten unseren Kunden Leistung, die sie anderswo nicht finden.“
KILOVAC K250 Schütze sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Dazu gehören Stromverteilung, alternative Energiespeichersysteme, Schutzschaltungen und Motor-Stromkreistrennung.