DEUTSCH 38999 Serie III Metallschutzabdeckungen für Steckverbinder
Leichte, robuste Aluminium-Metallabdeckungen, die die Steckverbinder der 38999 Serie III im ungesteckten Zustand mechanisch schützen und abdichten, sowohl für Blackbox- als auch für Kabelbaumanwendungen.
December 06, 2018
Die Metallschutzabdeckungen der DEUTSCH 38999 Serie III von TE Connectivity (TE), einem weltweit führenden Unternehmen für Verbindungstechnik und Sensoren, sind jetzt mit der MIL-DTL-38999 Serie III konform und gehören somit zur Produktfamilie weiterer, nach 38999 qualifizierter Produkte von TE.
Die leichten, robusten Metallabdeckungen tragen dazu bei, die Steckverbinder der 38999 Serie III sowie deren Kabelbäume vor Staub, Fremdkörpern und Feuchtigkeit mechanisch zu schützen und abzudichten, wenn sich die Steckverbinder im ungesteckten Zustand befinden. Bei den DEUTSCH Metallabdeckungen von TE kommen Dreifachstart-Trapezgewinde zum Einsatz, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Abdeckungen in rauen Umgebungen zu erhöhen. Von Bordelektroniklösungen in Verkehrsflugzeugen bis hin zu Militärfahrzeugen und C4ISR-Anwendungen: DEUTSCH Metallabdeckungen von TE eignen sich für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen in rauen Umgebungen, bei denen Steckverbinder der 38999 Serie III zu finden sind.
„Unsere Kunden in den Bereichen Militär sowie Luft- und Raumfahrt verfügen jetzt über eine neue Bezugsquelle für Metallschutzabdeckungen, die zu höherem Komfort und einfacherer Beschaffung beitragen“, sagt Scott Miller, Manager of Produkt Management in der Abteilung Aerospace, Defense and Marine von TE.
Die DEUTSCH Metallschutzabdeckungen von TE sind mit MIL-DTL-38999 Serie III, D38999/32 und D38999/33 konform. Die Kunden können aus einer Vielfalt von Beschichtungen und Gehäusegrößen die passende Abdeckung für ihre Anwendung auswählen.