Empfohlenes Produkt: Mit Glas abgedichtete AD&M Hybrid-Prüfspitze

Mit Glas abgedichtete Hybrid-Prüfspitze

Diese Hybrid-Prüfspitzenplattform umfasst optische und elektrische Verbindungen, die in einer gemeinsamen kleinen Durchführung mit Glas abgedichtet sind.

March 30, 2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, hat vor kurzem eine mit Glas abgedichtete Hybrid-Prüfspitze mit einem optischen und zwei elektrischen Kontakten in einem gemeinsamen Gehäuse entwickelt. Mit seiner platzsparenden Leichtbauweise ersetzt das kompakte Bauelement verschiedene Prüfspitzen in vielen Öl-, Gas-, Untersee- und Schiffsanwendungen.

Die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Prüfspitze von TE ist äußerst robust und hält den meisten rauen Umgebungen stand, einschließlich extreme Temperaturen und Drücke. Die Technik mit Glasabdichtung sorgt für zuverlässige Leistung für eine Lebensdauer von normalerweise mehr als 30 Jahren. Diese Prüfspitze hält hohen Betriebsdrücken von über 700 bar stand. Damit ist sie ideal für die meisten Anwendungen in den rauen Umgebungen von Unterseenetzen, Schiffssystemen sowie Öl- und Gasprozessen geeignet.

„Die mit Glas abgedichtete Hybrid-Prüfspitze von TE ist für hohe Drücke in extremen Meeresumgebungen ausgelegt. Durch den Ausgleich des Flüssigkeitsdrucks innerhalb des Systems verhindert sie ein Eindringen von Meerwasser in die Unterseemodule“, erklärt Igor Stouklov, Business Development Senior Manager für Global Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity.

Die Hybrid-Prüfspitzen von TE können an die Anforderungen spezieller Systeme sowie an Umgebungsbedingungen, elektrische und optische Leistungsvorgaben und Formfaktoren angepasst werden. Das vielseitige Design ermöglicht Änderungen an der Faser- und Stiftanzahl sowie am Fasertyp.