Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Die AMPACT ILD-II In-Line-Trennschalter sorgen für eine zuverlässige Abschnittsbildung von Freileitungen bei Wartungsarbeiten oder im Notfall und tragen so zur Verkürzung von Ausfallzeiten bei. Zur gleichzeitigen Herstellung der elektrischen und mechanischen Verbindung werden die standardmäßigen TE AMPACT Tap Freileitungsklemmen eingesetzt. Diese Montage gilt für die verschraubte Abzweigkonfiguration und wird durch mechanische Befestigung des Abzweigs am Leiter erreicht.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.