Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Einfache Montage und zuverlässige Sektionalisierung von Freileitungsnetzen für kürzere Ausfallzeiten

Unsere AMPACT In-Line-Trennschalter (ILD-II) sind für eine zuverlässige Abschnittsbildung von Freileitungen bei Wartungsarbeiten oder im Notfall entwickelt – und tragen so zur Verkürzung von Ausfallzeiten bei. Sie vereinen die Zuverlässigkeit von Kupfer-Kontaktkomponenten, zwei paralleler Isolatorketten aus Polymerwerkstoffen sowie die bewährte AMPACT-Abspannjochbaugruppe. Das Ergebnis ist ein In-Line-Trennschalter, der ohne Spannvorrichtungen montiert werden kann. Die bewährte AMPACT-Abspannungstechnologie wurde in die Konstruktion der AMPACT ILD-II Trennschalter integriert. Die Dead-End-Joche sind mit zwei Polymer-Isolatoren verschraubt.

Die Kupfer-Kontaktbaugruppen sind zwischen und unter der doppelten Isolatorkette mit den AMPACT-Abspannjochbaugruppen verbunden. Diese bieten ausreichend Platz, um den Leiter nach der Montage der TE AMPACT BAT oder TE AMPACT Fire-On Endverschlüsse zu schneiden. Für die elektrische und mechanische Verbindung werden die standardmäßigen Anwendungsverfahren von AMPACT Freileitungsklemmen verwendet, sodass beide Verbindungen gleichzeitig hergestellt werden.

Unsere ILD-II Trennschalter können auf Standard-Mehrdrahtleitern aus Aluminium (AAC) oder aluminium-stahlverstärkten Leitern (ACSR) mit Leiterquerschnitten von #2 bis 954 AAC montiert werden.

Wichtige Merkmale

  • Die mechanische und elektrische Verbindung erfolgt gleichzeitig mithilfe der AMPACT-Freileitungsklemme
  • Spannvorrichtungen sind für die Montage nicht erforderlich.
  • Eine doppelte Reihe von Polymerisolatoren verhindert ein Verdrehen des Schalters.
  • Die Kupfer-Trennmesserbaugruppe ist unterhalb der Isolatoren aufgehängt, was das Abschneiden des Leiters vereinfacht.
  1. AMPACT Inline-Leistungsschalter mit befeuertem Endverschluss (Englisch)

Die AMPACT ILD-II In-Line-Trennschalter sorgen für eine zuverlässige Abschnittsbildung von Freileitungen bei Wartungsarbeiten oder im Notfall und tragen so zur Verkürzung von Ausfallzeiten bei. Zur gleichzeitigen Herstellung der elektrischen und mechanischen Verbindung werden die standardmäßigen TE AMPACT Tap Freileitungsklemmen eingesetzt. Diese Montage bezieht sich auf die aufgeschweißte Abzweigkonfiguration, bei der der Abzweig dauerhaft mit dem Leiter verbunden ist.

  1. AMPACT Inline-Trennschalter mit AMPACT BAT Endverschluss (Englisch)

Die AMPACT ILD-II In-Line-Trennschalter sorgen für eine zuverlässige Abschnittsbildung von Freileitungen bei Wartungsarbeiten oder im Notfall und tragen so zur Verkürzung von Ausfallzeiten bei. Zur gleichzeitigen Herstellung der elektrischen und mechanischen Verbindung werden die standardmäßigen TE AMPACT Tap Freileitungsklemmen eingesetzt. Diese Montage gilt für die verschraubte Abzweigkonfiguration und wird durch mechanische Befestigung des Abzweigs am Leiter erreicht.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die AMPACT ILD-Schalter von TE? 

Antwort: TE ILD-Schalter werden aus Aluminiumguss mit Polymerisolatoren und einer Kupferklinge hergestellt. Der C-Körper und der Keil der Endverbindungs-Abzweigung bestehen aus Aluminiumlegierungen. Die Beschlagteile bestehen aus Edelstahl 304. 

 

Frage: Für welche Leiterquerschnitte kann der AMPACT ILD verwendet werden? 

Antwort: Die AMPACT ILD-Trennschalter sind für Hauptleiterquerschnitte von #2 AAC bis 954 AAC geeignet (7,41 mm – 28,58 mm Leiterdurchmesser). 

 

Frage: Benötige ich ür die Montage spezielle Werkzeuge? 

Antwort: Der Schalter kann mit unserem AM PACT-Werkzeug oder mit handelsüblichen Schlagschraubern installiert werden.

  

Frage: In welcher Spannungsklasse wird der Schalter eingesetzt? 

Antwort: Die Schalter sind in fünf Spannungsklassen erhältlich, mit Nennspannungen bis zu 69 kV. Die Spannungsklassen umfassen 15 kV, 29 kV, 35 kV, 46 kV und 69 kV. 

 

Frage: Für welchen Stromstärkebereich ist der Schalter ausgelegt? 

Antwort: Der Schalter ist in zwei Ausführungen erhältlich: für 900 A und 1200 A Dauerstrom. 
 

Frage: Welche Industrienormen erfüllt der AMPACT ILD-Schalter? 

Antwort: ANSI: C37.32, IEEE: C37.20, C37.34, CSA: C83 RUS Gelistet 

 

Frage: Können AMPACT Abzweigungen wiederverwendet werden? 

Antwort: TE empfiehlt, für jede Montage einen neuen, unbenutzten Verbinder zu verwenden.  
 

Frage: Kann der AMPACT ILD mit branchenüblichen Hot-Sticks montiert werden? 

Antwort: Ja, sie können mit handelsüblichen Hot-Sticks montiert werden – in Verbindung mit unserem AMPACT Hot-Stick-Adapter. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Hot-Stick-Zubehör | Keine isolierte Abdeckung

  • Montagetechnik  Montage unter Strom | Keil | Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15 | ≤ 35 | ≤ 69 | ≤ 29 | ≤ 46

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (ACSR) (AWG/kcmil) 1/0 (6/1) | 2/0 (6/1) | 2 (6/1) | 266,8 (18/1, 26/7) | 266,8 (18/1) | 266,8 (26/7) | 266.8 (18/1, 26.7) | 3/0 (6/1) | 336,4 (18/1, 26/7) | 336,4 (18/1) | 336,4 (30/7) | 336.4 (18/1, 26/7, 30/7) | 36/1 | 397,5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) | 4/0 (6/1) | 42/7 | 45/7 | 477 (18/1, 26/7) | 477 (18/1) | 477 (26/7) | 477 (30/7) | 556,5 (18/1) | 556,5 (24/7, 26/7, 30/7) | 605 (24/7, 26/7) | 605 (30/19) | 636 (18/1, 36/1) | 636 (26/7, 24/7, 30/19) | 666.6 (24/7, 26/7) | 795 (24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 54/7)

  • Kompatibler Leiterbereich (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 | 2 | 2/0 | 266,8 | 336,4 | 336,4 CPT | 350 | 397,5 | 4/0 | 450 | 477 | 500 | 556,5 | 556.5 STD, CPT | 600 | 636 | 650 | 700 | 715,5 | 750 | 795 | 954

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Überlandverteilung | Übertragung per Freileitung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  ANSI | CSA | IEEE | RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika | Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Europa, Naher Osten und Afrika | Weltweit

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten