Elektrische Kabelreparatur-Sets, die den anspruchsvollen Anforderungen heutiger Militärkunden gerecht werden
Unsere Kabelreparatursets gemäß Verteidigungsstandard 81-41 (Level J) ermöglichen eine problemlose Reparatur von elektrischen Kabelformen mithilfe verschiedener Heiß- und Kaltreparaturtechniken und eignen sich ideal für anspruchsvolle Reparaturen vor Ort.
TE Connectivity bietet eine Reihe von Reparatursätzen für elektrische Kabel an, die die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden aus dem Militärbereich erfüllen. Die Kits sind für die Reparatur von elektrischen Kabeln mit einer Vielzahl von Heiß- und Kaltreparaturtechniken konzipiert. Diese ermöglichen Reparaturen an Stellen, an denen kein Zugang zu den Enden möglich ist und keine Wärmequelle zur Verfügung steht.
TE Connectivity bietet eine Reihe von Reparatursätzen für elektrische Kabel an, die die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden aus dem Militärbereich erfüllen. Die folgenden Kits sind für die Reparatur von elektrischen Kabeln mit einer Vielzahl von Heiß- und Kaltreparaturtechniken konzipiert. Diese ermöglichen Reparaturen an Stellen, an denen kein Zugang zu den Enden möglich ist und keine Wärmequelle zur Verfügung steht.
Wichtige Merkmale
Elektrisches Kabelreparatur-Set
BOXEN
- Hergestellt aus hochschlagfestem strukturellem Copolymer-Polypropylen (Schutzart IP68)
- Def. Standard 81-41 Level J
- Blockierungsfreies Entlüftungsventil und Verriegelungen
- Das Design stellt sicher, dass der Deckel bei starken Stößen nicht zusammengedrückt wird
REPARATUR
- Minimale erforderliche Kenntnisse
- Komplettes Werkzeugset im Lieferumfang enthalten.
- Umfassende Kundenbetreuung/Schulung verfügbar
- Ersatzteile leicht verfügbar
Finden Sie das passende Kabelreparatur-Set für Ihre Anwendung
-
HRM/01-4102
MTC Flachstecker-Reparaturset
-
MK-0020-108-MTC
Battlefield Damage Assessment and Repair (BDAR) Box MTC
-
MK-0020-102-CONTACT2
Box für die Schadensbewertung und Reparatur im Feldeinsatz (Battlefield Damage Assessment and Repair - BDAR) Kontakt 2
-
MK-0020-105-DATABUS
Battlefield Damage Assessment and Repair (BDAR) Box Data Bus Comp
Produktgruppe
Reparatursätze für elektrische Kabel
Die Kabelreparatursets von TE gemäß Verteidigungsstandard 81-41 (Level J) ermöglichen eine problemlose Reparatur von elektrischen Kabelformen mithilfe verschiedener Heiß- und Kaltreparaturtechniken und eignen sich ideal für anspruchsvolle Reparaturen vor Ort.
Mehr erfahren