Unser Kabelbinder-Portfolio wurde für zuverlässige Befestigung und flexible Montage entwickelt  und ermöglicht das Bündeln und Befestigen von Drähten, Kabeln, Leitungssätzen und Schläuchen in unterschiedlichsten Anwendungen – von der alltäglichen Kabelorganisation bis hin zum anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die langlebigen und einfach zu handhabenden Kabelbinder gewährleisten eine sichere Leitungsführung und dauerhaft zuverlässige Leistung – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen und längerer UV-Einwirkung.

 

Präzisionsgeformte Verzahnungen sorgen für einen festen, gleichmäßigen Halt bei ausgewogener Lastverteilung – damit eignen sich diese Kunststoff-Kabelbinder sowohl zum Bündeln als auch zum Befestigen. Das Sortiment umfasst zudem montierbare Ausführungen zur sicheren Befestigung an Platten oder Oberflächen, die das Kabelmanagement in komplexen Installationen vereinfachen. Die Kunststoff-Kabelbinder sind in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich – darunter witterungsbeständige, flammhemmende und UV-stabilisierte Ausführungen – und umfassen auch schwarze UV-beständige Varianten für den zuverlässigen Einsatz im Außenbereich.

 

Für anspruchsvollere Umgebungen bieten Metall-Kabelbinder überlegene Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturleistung. Eine konisch zulaufende Spitze und glatte Kanten ermöglichen schnelles Einfädeln, einfache Handhabung und sichere Montage – für zuverlässige Leistung sowohl in leichten als auch in schweren Anwendungen.