High-Speed-Ethernetkabel für die Luft- und Raumfahrt – für missionskritische Systeme

Entdecken Sie die Raychem Ethernetkabel für Luft- und Raumfahrt, die speziell für den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt sind. Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Lösungen mit EMV-Schirmung – kompatibel mit Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 sowie Single Pair Ethernet (SPE) – für Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen.

Raychem-Ethernetkabel für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen

Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kabel sind auf luft- und raumfahrt- sowie verteidigungstechnischen Plattformen unverzichtbar. In der Avionik verbinden sie Systeme der integrierten modularen Avionik (IMA), Glascockpit-Displays sowie Flugmanagementsysteme miteinander. Missionssysteme sind auf sie für Radardatenverbindungen, elektronische Kampfführung, Sensorfusion sowie Targeting-Pods angewiesen, die hochauflösende Bilddaten übertragen. Sie ermöglichen taktische Datenverbindungen und sichere Netzwerk-Backbones für die Kommunikation.

 

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) nutzen sie für die Echtzeit-Übertragung von Nutzlastdaten zur Bodenkontrolle sowie für die Koordination autonomer Systeme. Bodenanwendungen umfassen Gefechtsstände, Fahrzeugnetzwerke sowie Bodenstationen. Raumfahrtsysteme setzen sie für Satelliten-Nutzlasten und die Instrumentierung von Trägerraketen ein. . Der Bedarf an Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 GbE und darüber hinaus steigt in diesen Anwendungsbereichen aufgrund datenintensiver Betriebsanforderungen kontinuierlich 

Entdecken Sie unsere Kategorien für Ethernekabel für die Luft- und Raumfahrt

Wesentliche Unterschiede:

Auswahl eines geeigneten Ethernetkabels

Hauptmerkmal Cat-5e-Kabel Cat-6A-Kabel Cat-7-Kabel  SPE-Kabel
Datenrate Bis zu 1 Gbit/s Bis zu 10 Gbit/s Bis zu 10 Gbit/s 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s
Kabeltyp / Aufbau Vierpaarig verdrillte Aderpaare, leichte und robuste Bauweise Vierpaarig, vollständig abgeschirmte verdrillte Aderpaare Vierpaarig, einzeln abgeschirmte verdrillte Aderpaare Einzeln verdrilltes Aderpaar (1-paarig), kompakte Bauweise
Abschirmung In der Regel unabgeschirmt oder leicht abgeschirmt (anwendungsabhängig) Vollständig abgeschirmt (F/UTP oder S/FTP) Einzeln abgeschirmte Aderpaare und Gesamtabschirmung (hoher EMV-Schutz) Abgeschirmtes Einzeladerpaar für optimierte EMV-Performance
Konform mit Normen ANSI/TIA-568 (Cat 5e) ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A)​ IEC 61156-6 (Cat 7)​ Konform mit aktuellen SPE- und IEEE-Normen
Umgebungseignung  Ausgelegt für robuste, jedoch weniger beanspruchte Luft- und Raumfahrtumgebungen Geeignet für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme mit Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsübertragung und Raumoptimierung Ausgelegt für den Einsatz in anspruchsvollen militärischen, maritimen und luftfahrttechnischen Umgebungen (hohe EMV-Belastung, Vibration) Optimal geeignet für Luft- und Raumfahrtsysteme der nächsten Generation mit Anforderungen an Gewichts- und Raumreduzierung

Hochgeschwindigkeits-Ethernetkabel für die Luft- und Raumfahrt

Mini-ETH Single Pair Ethernet (SPE)-System für den Flugzeugbau
Play video
Mini-ETH Single Pair Ethernet (SPE)-System für den Flugzeugbau