Netzwerkabschlussdämpfer
Der DP-RT-Netzwerkabschlussdämpfer dient der Anpassung der Netzwerkimpedanz und verhindert so Kommunikationsfehler, die durch Verzerrungen des Kommunikationssignals verursacht werden.
Abschlusswiderstand für Profibus-DP-Netzwerk
Liegt im Profibus-DP-Netzwerk eine Impedanzfehlanpassung vor, trifft das Signal auf eine Barriere, die eine Signalreflexion verursacht, deren Amplitude proportional zu dieser Fehlanpassung ist. Diese in entgegengesetzter Richtung verlaufende Reflexion überlagert sich mit dem übertragenen Signal und verursacht dadurch erhebliche Verzerrungen des Originalsignals, was zu einem Neustart des Netzwerks führen kann. Sind die Impedanzen an allen Netzwerkenden angepasst, wird der Reflexionseffekt eliminiert, und das Netzwerk funktioniert normal. Der Netzwerkabschlusswiderstand DP-RT-G hat die grundlegende Funktion, die Netzwerkimpedanz anzugleichen und dadurch diese Kommunikationsfehler zu eliminieren.
AS-Interface-Netzwerkabschlusswiderstand
Für die Erweiterung des ASi-Netzwerks sind der Einsatz von Repeatern und Netzteilen nicht mehr die einzige Lösung. Mit dem passiven Abschlusswiderstand lässt sich das Netzwerk auf eine Distanz von bis zu 200 m erweitern; es wird jedoch eine sorgfältige Netzwerküberprüfung empfohlen, indem die Anzahl wiederholter Telegramme überwacht wird (mithilfe eines ASi-Analysegeräts). Sofern die Impedanzkompensation zufriedenstellend ist, stellt dies die wirtschaftlichste Option für die Netzwerkerweiterung dar. Der Terminator verfügt über einen Ex-mb-Schutz (Harzverkapselung), wodurch er in explosionsgefährdeten Gas- oder Staubatmosphären der Zonen 1 oder 21 installiert werden kann.
e
e
e
e
e
e
e
e
e