E/A-Module von TE
Das I/O-Modulsystem von TE ermöglicht eine echte Verteilung mit Ein- und Ausgangselementen. Neues Gehäuse mit mehr Innenraum für Anschlüsse. Gehäuse aus Kunststoff oder Metall zur Auswahl. Sie bieten eine einfache und sichere Verbindung für bis zu vier Feldelemente und verfügen über ein Gehäuse mit internen Klemmen, die eine Montage vor Ort mit einem hohen Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (IP66) ermöglichen. Zudem ermöglichen sie eine echte Netzwerkverteilung mit bis zu 8 Ein-/Ausgangselementen.
E/A-Module mit ausschließlich digitalen Eingängen sind für den Betrieb mit Näherungssensoren (induktiv, kapazitiv usw.) sowie mit Trockenkontakten (Drucktaster, Steuertaster, Schalter, Endschalter usw.) ausgelegt. Module mit Relaiseingängen und -ausgängen können AS-Ströme schalten und sind ideal für die MCC-Automatisierung geeignet, da sie den direkten Anschluss von Motorschützen ermöglichen. Die Module können über eine externe Spannungsversorgung versorgt werden, wobei die an den Eingängen verfügbare Spannung der von der Spannungsversorgung gelieferten Spannung entspricht und zwischen 10 und 30 V DC liegen muss. Bei der Option mit AS-Interface-Spannungsversorgung kann die Spannung zur Versorgung der Eingangselemente bis zu 29,7 V DC erreichen.
Produkteigenschaften
- Kompakte Digitalmodule, die die Installation im Feld erleichtern
- Netzwerkanschluss über Schraubklemmen und Kabelverschraubungen
- Module für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige des Zustands der Feldelemente
e
e
e
e
e
e
e
e
e