Feld-Sicherheitsbarrieren
Die FF/PA-Ex-Barriere wird als Field Safety Barrier bezeichnet und verfügt über eine separate Eigensicherheitsbarriere für jeden Spur-Ausgang, die jedes Feldgerät mit Energie und dem Kommunikationssignal versorgt.
Ex-i-Sicherheitsbarrieren für Profibus PA und Foundation Fieldbus. Es handelt sich hierbei um Netzwerkabzweige, die für jeden Abzweigausgang eine eigene eigensichere Barriere enthalten und jedes Feldgerät mit Strom und Kommunikationssignalen versorgen. Sie ermöglichen den Austausch von Geräten, die an den Spuren angeschlossen sind, während das Netzwerk unter Spannung steht.
Produkteigenschaften
- Optische Erkennung der Stromversorgung und eines Kurzschlusses.
- Schnelle Fehlererkennung.
- Es entsteht lediglich ein Schaden an dem kurzgeschlossenen Gerät.
- Das Netzwerk bleibt auch bei mehreren Kurzschlüssen betriebsfähig.
- Unterstützt eine Stromaufnahme von bis zu 40 mA pro Kanal.
- Neustartfunktion: Bei einem Kurzschluss werden die Spuren sequenziell mit Energie versorgt, um eine Überlastung des Haupt-Trunks zu verhindern.
- Energiesparfunktion: Bei einem Kurzschluss in den Spuren liefert die Barriere nicht den maximalen Strom von 40 mA, sondern prüft mittels kurzer Impulse periodisch, ob die Überlastung noch besteht, und versorgt die Spur erst nach Beseitigung des Fehlers wieder mit Strom.
e
e
e
e
e
e
e
e
e