Abzweiggeräte für motorisierte Ventile

Speziell für den Einsatz an Ventilen mit elektrischen Stellantrieben entwickelte Abzweiggeräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind, erhöhen die Sicherheit bei der Anlagenwartung.

Motor-Ex-Abzweiggerät

Das Bypass-System wurde für den Einsatz in Ventilen mit einem elektrischen Stellantrieb entwickelt, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind, und trägt somit zur Sicherheit bei der Anlagenwartung bei.

 

Bei der Wartung des Stellantriebs trennt der Motor-Ex-Abzweiggerät automatisch das Industrienetzwerk von der Spannungsversorgung, sobald der Elektromotor abgeschaltet wird (Profibus, Pakscan usw.), sodass der Stellantrieb zur Wartung vom Ventil entfernt werden kann, ohne den Betrieb der übrigen an das Abzweiggerät angeschlossenen Geräte zu unterbrechen. Das Gerät unterbricht nicht die Netzwerkkommunikation, die zu anderen Ventilen oder Geräten abgezweigt wird, sodass nur das fehlerhafte Gerät zur Wartung entfernt werden kann, ohne dass die Gefahr einer Entzündung der explosionsgefährdeten Atmosphäre besteht, da die Spur-Kabel spannungsfrei sind.

Netzwerk-Abzweiggerät für elektrische Stellantriebe

Das DHH-MA32 ist ein revolutionäres System von Sense für den Einsatz in Industrienetzwerken, die in explosionsgefährdeten Atmosphären installiert sind, und sorgt für Sicherheit bei der Wartung der Ventil-/Stellantrieb-Baugruppe der Anlage. Das Gerät erzeugt eine Abweichung im Netzwerkkabel; diese Abweichung wird nicht als Abzweigung interpretiert, da sie keine nennenswerten Verluste verursacht. Dies ermöglicht den Einsatz in Netzwerken wie Pakscan und Profibus DP, in denen Abzweigungen praktisch nicht zulässig sind, wobei lediglich die maximale Länge des Trunk-Kabels zu beachten ist.

 

Das Abzweiggerät verwendet Spannungsimpulse, um die Abzweigungen ein- oder auszuschalten. Dieser Impuls wird von einem Handprogrammiergerät erzeugt, das nicht im Lieferumfang des Abzweiggeräts enthalten ist und als Zubehör separat bestellt werden muss.

Produkteigenschaften

  • Netzwerk-Abzweiggerät für explosionsgefährdete Atmosphären 
  • Erhöht die Sicherheit bei der Wartung von Ventil-/Stellantriebsbaugruppen 
  • Einfaches Anschließen und Trennen der Klemmen 
  • Gehäuseverschluss mit 2 Schrauben 
  • Wird mit dem Handprogrammiergerät verwendet, das den Shunt sicher aus- und wieder einschaltet 
  • Kabeleinführung und -ausführung über Kabelverschraubung
  • Abschaltung der Abzweigung durch Spannungsimpulse
  • Explosionsgeschütztes Abzweiggerät Ex d
  • Handprogrammiergerät, eigensicher Ex i