Sensoren zur Erkennung von Bandversatz

Diese Sensoren sind Temperatur- oder Kontaktsensoren, die an Opferplatten angebracht sind und Versatzprobleme in Aufzügen und Förderbändern erkennen. Wenn ein Band aus der Ausrichtung gerät oder eine Riemenscheibe gegen die Platte läuft, steigt die Systemtemperatur an, und der Sensor sendet ein Signal an die SPS (Temperatursensor) oder öffnet den Kontakt (Schließer-Thermostat). Dieses Signal dient dazu, einen Alarm auszulösen und die Maschine sofort abzuschalten. Der Sensor ist unempfindlich gegenüber Staub und funktioniert auch dann, wenn er vollständig bedeckt ist. Die Sensoren werden in der Regel auf beiden Seiten des Bandes installiert.

Produkteigenschaften

  • Temperatur- oder Kontaktsensor zur Erkennung von Fehlausrichtungen
  • Erkennt Fehlausrichtungen bei Aufzügen und Förderbändern
  • Verstärkter, verschleißfester Edelstahlsensor
  • Sofortige Anzeige einer Fehlausrichtung
  • Zertifiziert für den Einsatz in Umgebungen mit brennbarem Staub