Temperatursensor für Lager

Der Temperatursensor wird in den Lagern von Förderbandmotoren eingesetzt. Er wurde speziell entwickelt, um eine Überhitzung der Lager zu verhindern bzw. zu überwachen, da diese einen der wichtigsten Risikofaktoren für Explosionen brennbaren Staubs darstellt, der beim Transport von Sojabohnen, Weizen, Zucker usw. entsteht und daher sorgfältig überwacht werden muss. Er verfügt über einen Schmiernippel, über den das Lager geschmiert werden kann, ohne dass der Sensor aus der Anwendung ausgebaut werden muss.

Es handelt sich hierbei um Temperatursensoren, die speziell für den Einbau in Motorlager entwickelt wurden. Die Sensoren verfügen über einen Schmiernippel, über den das Lager geschmiert werden kann, ohne dass der Sensor ausgebaut werden muss. Die Stangenlänge ist variabel und muss beim Kauf angegeben werden.

Produkteigenschaften

  • Integrierter Schmiernippel zur Lagerschmierung
  • Ausführung für Lager mit und ohne NR-12-Schutz
  • PT100 Platin-Version
  • Ex-Ausführung für den Einsatz in Zone 20