Die Entwicklung hin zu kleineren medizinischen Geräten hat das Laserschneiden und -schweißen zu einem wichtigen Verfahren bei der Herstellung medizinischer Geräte gemacht. Diese Verfahren sind komplex, aber entscheidend, um zusätzliche Funktionen wie eine verbesserte Steuerung, Reichweite oder Flexibilität zu ermöglichen – insbesondere bei der Verarbeitung von Metallen und Polymeren. In diesem Webinar stellt TE seine Laserbearbeitungskompetenzen vor – von Schneiden und Schweißen komplexer Metallkomponenten bis hin zur Umsetzung von Prototypen und automatisierter Serienfertigung in großen Stückzahlen.
Medizinische Fraktionsrohre
Fraktionsrohre werden in medizinischen Geräteanwendungen eingesetzt, die Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit erfordern. Sie sind in der Regel in kommerziellen Standardspezifikationen wie ASTM-A-269, ROHS, Mil-T-8504 und ASM-5570 erhältlich.
Unser Angebot an medizinischen Metallrohren in Fraktionsabmessung beginnt bei einem Außendurchmesser von 1/32″ und ist in der Regel in Edelstahl 304 und 316 vorrätig. Darüber hinaus sind viele weitere Metalle und Legierungen in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich. Die Rohre sind üblicherweise im geglühten Zustand (annealed temper) auf Lager und sowohl als geschweißte (geschweißt und gezogen) als auch als nahtlose Ausführung verfügbar. Wir verfügen zudem über interne Fertigungskapazitäten, um kundenspezifische Abmessungen herzustellen und die chemische Zusammensetzung der Ausgangsspezifikation einzuhalten – zur Verkürzung der Lieferzeiten.
Materialien und Spezifikationen
Standard-Materialien
| Werkstoff | Material |
|---|---|
| 304 |
Edelstahlrohr |
| 304L |
Edelstahlrohr |
| 316 |
Edelstahlrohr |
| Andere Werkstoffe | Verfügbarkeit weiterer Edelstahlrohrlegierungen auf Anfrage |
Fraktionsrohr-Toleranzen
| F1 – Standardtoleranz | F2 – Engtoleranz | |||
|---|---|---|---|---|
| Rohr-Außendurchmesser (Zoll) | Toleranz OD (Zoll) | Toleranz Wand (%) | Toleranz OD (Zoll) | Toleranz Wand (%) |
| Weniger als 3/32 (.0938") |
± 0,005” |
±15 % | + 0,002 / – 0,000 | ±10 % |
| 3/32 " bis < 3/16 " (0,1875 ") |
± 0,005” |
±15 % | + 0,003 / – 0,000 " | ±10 % |
| 3/16 " bis < 1/2 " (0,500 ") | ± 0,005” | ±15 % | + 0,004 / – 0,000 " | ±10 % |
| 1/2 " bis < 1 1/2 " (1,500 ") |
± 0,005” | ±10 % | + 0,005 / – 0,000 " | ±10 % |
| 1 1/2 " bis < 3 1/2 " |
± 0,010 " | ±10 % | k. A. | k. A. |
Bestellinformationen
Vollständige Angebote und Spezifikationen
Bitte rufen Sie +1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) an oder fordern Sie ein Angebot an für kundenspezifische Bestellungen, Produkte, die nicht in unserem Online-Shop verfügbar sind, Sonderlängen oder Großmengen.
Technische Ressourcen
Wenn Sie das Vertrauen des Arztes erhöhen, das Patientenrisiko reduzieren und den Umsatz maximieren könnten – würden Sie sich dafür entscheiden? In diesem Webinar untersucht TE verschiedene neue Legierungsoptionen für interventionelle kardiologische, neurointerventionelle und endoskopische Gerätelösungen. TE beschreibt detailliert die Materialien, die die Leistung des Katheters optimieren, die Knickstabilität und Festigkeit verbessern und die Navigation des Geräts erleichtern können.
e
e
e