Warmschrumpfschläuche bieten elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Umweltdichtung und Zugentlastung. Unsere Warmschrumpfschläuche sind als einwandige und doppelwandige Schläuche erhältlich und eignen sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich der Isolation von Back-End Steckverbindern, Aufteilkappen und Steckverbinder-an-Kabel-Übergangsmuffen. Sie dienen als zuverlässige Alternative für den Umwicklungs-, Formungs- und Vergießungsprozess. Durch Erwärmen schrumpfen unsere Warmschrumpfhülsen der Produktreihe RAYCHEM passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was für eine vereinfachte und beschleunigte Montage sorgt. Ihr hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen. Die in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlichen Warmschrumpfschläuche werden in verschiedenen Formaten geliefert, z. B. auf Spulen, in Längen von 1,2 m oder als geschnittene Stücke. Durchsichtige Varianten ermöglichen die Kontrolle abgedeckter Komponenten und bieten eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit.

Ressourcen für Schrumpfschläuche
Ressourcen für Schrumpfschläuche: Ihr kompletter Leitfaden zu Dokumenten, Designtechniken, Whitepapers und Anwendungshilfen

Trendpapier Wärmeschrumpfschläuche

Laden Sie unser Trendpapier herunter, um mehr über die Warmeschrumpfschlauch-Produkte von TE zu erfahren und darüber, inwiefern sie eine bessere Alternative zu Klebeband, Klebstoffen und Glas sind.

Jetzt zugreifen
Videos zu Warmschrumpfschläuchen
Videos zu Warmschrumpfschläuchen
Raychem Warmschrumpfschlauchprodukte
Play video
Raychem Warmschrumpfschlauchprodukte
Werkzeuglösung für Warmschrumpfschläuche
Werkzeuglösung für Warmschrumpfschläuche