Erfahren Sie, wie die Raychem Mittelspannungs-Leiterabdeckung (MVCC) und die BCAC-IC Klappformteile und Isolierstoffhauben von TE Connectivity elektrische Isolierung für Anschlussleitungen und Überbrückungsleiter in Umspannwerken bieten und dazu beitragen, durch Wildtiere verursachte Ausfälle an Betriebsmitteln für 15–35 kV zu verhindern.
Leiter- und Freileitungsabdeckungen
Robuste Isolierabdeckungen, die spannungsführende Leiter abschirmen und so Ausfälle, Kontakte mit Wildtieren und Entzündungsrisiken bei Freileitungsanwendungen und in Umspannwerken reduzieren.
Der Kontakt von Vegetation und Wildtieren mit freiliegenden Leitern kann zu Fehlern, Ausfällen und Lichtbogenereignissen führen, die Betriebsmittel im Stromnetz zusätzlich belasten. Leiter- und Leitungsabdeckungen bieten eine wirksame Isolierung, die die Betriebssicherheit erhöht, die Häufigkeit von Ausfällen reduziert und den Wartungsaufwand verringert. Durch die Reduzierung von Lichtbogenereignissen und unbeabsichtigtem Kontakt tragen sie dazu bei, das Waldbrandrisiko in besonders gefährdeten Umgebungen zu mindern.
Sehen Sie sich dieses Montagevideo an und erfahren Sie, wie die TE Raychem MVLC Isoliermanschette für Mittelspannungsfreileitungen montiert wird und eine zuverlässige Isolierung für Freileitungen und elektrische Systeme bis 36 kV bietet.
e
e