IEC-Netzkabel

Netzkabel mit einem Verriegelungssystem, um eine sichere Verbindung mit allen unseren IEC-Eingangsfiltern herzustellen. Wir bieten breit gefächerte Lösungen, die den regionalen Anforderungen entsprechen.

Sichere Power-Steckverbinder von Schaffner mit IEC-Verriegelung verhindern das versehentliche Trennen von Elektrogeräten mit IEC-Eingang. Ein Austausch oder eine Änderung des IEC-Eingangs oder des IEC-Eingangsfilters ist nicht erforderlich. Eine einfache Nachrüstung für alle elektronischen Anlagen und Geräte.

Produkteigenschaften

IEC-Netzkabel

  • C14 leitungsseitiger IEC C14 Stecker, gerade
  • C20 leitungsseitiger IEC C20 Stecker, gerade
  • EU1 leitungsseitiger Stecker CEE7/VII, gewinkelt
  • UK1 leitungsseitiger Stecker BS1363, gewinkelt, mit Sicherung 5 A für IL13 und 13A für IL19
  • US2 leitungsseitiger Stecker NEMA5-15, gerade, Krankenhausqualität
  • UK1 leitungsseitiger Stecker BS1363, gewinkelt, mit Sicherung 5 A
  • CH1 leitungsseitiger Stecker SEV1011, gerade
  • JP1 leitungsseitiger Stecker JIS8303, gerade