EMC-Spulen
TE Connectivity (TE) bietet ein umfangreiches Portfolio an Schaffner Gleichtaktdrosseln zur Verringerung von EMI. Sie werden auf Leiterplatten in Gleichstrom-, 1-Phasen-, 3-Phasen- oder 3-Phasen + Neutralleiter-Anwendungen eingesetzt. Die unterstützten Ströme reichen bis zu 85 A, wodurch Leistungen bis zu 60 kW möglich sind. Die Anwendungsbereiche reichen von Industriemaschinen, medizinischen Geräten und erneuerbaren Energien bis hin zur Infrastruktur für E-Fahrzeuge (EVI). TE Connectivity (TE) bietet auch kundenspezifische Drosseln an, die speziell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Sie tragen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bei.
Anwendungen
EMC-Spulen
- EMI-Entstörung in Antrieben
- EV-Laden
- Maschinen
- Robotik
- Medizinische Geräte
Die Drosseln werden in der Regel auf der Netzseite des Geräts platziert und tragen dazu bei, EMI zum und vom Stromnetz abzuschwächen.
Produkteigenschaften
EMC-Spulen
- Nennstrom: von 0,3 A bis 85 A
- Gleich-/Wechselspannung
- 2-, 3- und 4-Draht-Konfigurationen
- Effizientes EMV-Ferritkernmaterial
- Niedriger magnetischer Streufluss
- Ausgezeichnete Isolierung der Wicklung
- Breites Spektrum an Induktivitätswerten
- Horizontale und vertikale Ausrichtungen