MULTILOCK Steckverbinder

Die MULTILOCK Steckverbindersysteme von TE Connectivity bieten kompakte, flexible und leistungsstarke Verbindungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche. Die Steckverbinder sind für Signal- und Leistungsanwendungen ausgelegt und verfügen über ein hochdichtes Layout für platzbeschränkte Umgebungen, einen Doppelverriegelungs-Mechanismus zur sicheren Kontaktverrastung und sind in Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Ausführungen erhältlich. Dank flexibler Kombinationen aus Signal- und Leistungskreisen, servicefreundlichem Design und der Einhaltung globaler Standards sind MULTILOCK Steckverbinder eine zuverlässige und vielseitige Lösung für dauerhafte und sichere Verbindungen in unterschiedlichsten Systemen.

KLEIN

Hochdichtes Layout für platzbeschränkte Anwendungen

LOCK

Steckgehäuse mit Doppelverriegelung

MIX

Gemischte Steckverbinder mit Signal- und Leistungskreisen verfügbar

MULTILOCK Merkmale

  • Hochdichtes Layout für platzbeschränkte Anwendungen
  • Doppelter Verriegelungsmechanismus für sicheren Halt der Klemme
  • Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Ausführungen
  • Unterstützt Strombereiche von 3 bis 15 Ampere 
  • Kontaktpunkt durch Kastenstruktur-Design geschützt
  • Für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt 
  • Flexible Konfigurationen für gemischte Signale und Stromanschlüsse
  • Servicefreundlich und global standardisiert
  • Ermöglicht Designflexibilität mit vertikalen, horizontalen und SMT-Optionen
  • Für Polzahlen bis zu 200 ausgelegt 
  • Ungedichtete Anwendungen

Alle MULTILOCK Lösungen entdecken

Eigenschaften

  • Ausführungen mit glattem Körper (Clean Body) und mit Rastfeder (Lance) verfügbar. 
  • Vor- und Nachbeschichtung, für die meisten Serien Zinn- oder Goldbeschichtung verfügbar
  • Grundmaterial der Buchse ist eine Kupferlegierung, der Flachkontakt besteht aus Messing und ist goldbeschichtet. Anschlussvarianten mit 1,0 mm, 1,8 mm und 2,3 mm verfügbar. 
  • Strombereich von 3 bis 15 Ampere 
  • Option für Hochstromanwendungen 
  • Kastenstruktur zum Schutz des Kontaktpunkts. Leiterquerschnitt 0,3–0,5 mm² (AWG 22–20)

1.0 MULTILOCK Steckverbindersystem

Ideal für mittlere Signal- und Leistungsanforderungen in Fahrzeugsystemen.
 

  • Kompakter 2,5-mm-Pitch
  • Doppelte Kontaktverriegelung zur Sicherstellung der vollständigen Kontaktbestückung in den Gehäusen
  • Flexibles Gehäuse für kombinierte Signal- und Leistungskreise
  • Wire-to-Wire und Wire-to-Board 
  • Horizontale und vertikale Leiterplattenmontageoptionen
  • 2 bis 64 Positionen
  • Anwendungsbereiche: Karosserieelektronik, Infotainment und Kombiinstrumente

1.8 MULTILOCK Steckverbindersystem

Hochdichter, miniaturisierter Steckverbinder für moderne Fahrzeugdesigns
 

  • Kleinere Baugröße für beengte Platzverhältnisse
  • Sichere Verriegelung in Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • Mit Gehäuserastnasen für Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Anwendungen
  • Anwendungsbereiche: ADAS, BCMs, Sensornetze

2.3 MULTILOCK Steckverbindersystem

  • 090 III Multilock Steckverbinder
  • 090/250(SPT) Hybrid-Steckverbinder
  • 025/090/110 Hybrid
  • 090 III LIF-Stecker
  • 0,25 / 0,090 sind ebenfalls erhältlich
  • Anwendungsbereiche: I/P-Box, CE-Box, Instrumententafel-zu-Karosserie-Kabelbaum

Gemischte MULTILOCK Signal- und Leistungsstecker-Konfigurationen

  • Platzoptimiertes Layout
  • Reduziert die Komplexität des Kabelbaums
  • Scharnier- oder Seitenverriegelung verfügbar, verhindert unvollständiges Einsetzen der Kontakte
  • 24 - 76 Positionen
  • Anwendungsbereiche: Stromverteilereinheit (PDU), Steuermodule, EV-Anwendungen

Eigenschaften

  • 2,5-mm-Pitch
  • Breiter Polzahlbereich von 2 bis 147
  • Vertikale und Horizontale Stiftleisten
  • Durchstecklötbar (Through-Hole) und Press-Fit 
  • Hybride Stiftleisten
  • Gedichtete und ungedichtete Stiftleisten 

Anwendungsbereiche

  • ECU (Motorsteuergeräte)
  • Scheinwerfer und Rückleuchten
  • Antriebsstrang und Fahrwerk
  • Armaturenbrett und Infotainment
  • Sensoren und Aktoren
  • Haushaltsgeräte 
  • Industrie- und Nutzfahrzeuge
  • Relaiskontakte
  • Industrielle Maschinen und Anlagen 
  • Transport- und Schwermaschinen
  • Computergeräte
  • Kommunikationsprodukte 
  • Sicherheitsprodukte, Kabelkonfektion und Verdrahtung