Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja | Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1 | 2 | 3 | 4

  • Anzahl der Signalpositionen  3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 72 | 94

  • Montageausrichtung  Horizontal | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 64 | 72 | 94

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  B

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Naturbelassen | Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) 1 | 1.5 | 1.8

  • Steckzungenbreite (in) .039 | .04 | .059 | .07 | .071

  • Steckzungendicke (mm) .6 | .64

  • Steckzungendicke (in) .024 | .025

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1 | 4.4 | 9.5 | 14 | 14,25

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit | Ohne

  • Montagebohrungen  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 2.5 | 3.1 | 3.13 | 3.5 | 3.8 | 5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .079 | .098 | .12 | .122 | .138 | .149 | .197

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 17.7 | 18.6 | 23.5 | 24.92 | 32.5 | 33.85 | 44 | 49.8 | 51 | 63.5 | 78.6 | 79.4 | 89.1

  • Steckverbinderlänge (in) .309 | .69 | .73 | .92 | .981 | 1.28 | 1.333 | 1.73 | 1.96 | 2 | 2.5 | 3,51 | 3.126

  • Steckverbinderbreite (mm) 16.2 | 16.9 | 18.5 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 33.85 | 40 | 46.3 | 51.6 | 79.4 | 103.7

  • Steckverbinderbreite (in) 0,95 | .638 | .665 | .728 | .98 | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 1.823 | 2.03 | 3.126 | 4.083

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 12,3 | 12.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 22.8

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) 0,66 | 0,62 | .48 | .49 | .622 | .657 | .756 | .886 | .897

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158 | 167 | 176 | 212 | 221

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120 | -30 – 80 | -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248 | '-22 – 176 | '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Reflow-lötbar | wellenlötbar

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nein | UL 94HB | UL 94V-0 | UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Paket | Tray | Tube | Tüte

  • Verpackungsmenge  5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 95 | 100 | 700

Weitere

  • Schnittstellennummer  6098-2220 | 90980-11987 | 173850 | 173851 | 173852 | 173853 | 174046 | 174047 | 174147 | 174465 | 174912 | 174923 | 175967 | 353021 | 353027 | 353028 | 353029 | 353031 | 353826

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.