Miniatur-Steckverbindersystem für raue Automobilumgebungen – MCON 0.50

Dieses abgedichtete System wurde für den Einsatz in sehr rauen Automobilumgebungen entwickelt und bietet ein Clean Body-Design mit einem Stiftraster von 1,8 mm, wodurch die Leiterplattenfläche um bis zu 50 % reduziert werden kann. Das MCON 0.50 System erfüllt die Anforderungen von LV214 Stufe 3 für Installationen in unmittelbarer Nähe des Motors und Stufe 4 für den Fall einer direkten Befestigung am Motor. Außerdem erreicht es die Schutzart IPx9K und bietet damit den höchsten Grad an Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, wodurch es in mehreren Metern Wassertiefe versenkt werden kann. MCON Steckverbinder arbeiten bis 170 °C (Ag).

IPx9K

Schutzart (IP-Klasse) für den Schutz gegen Wasser

50 %

Bis zu 50 % Reduzierung des Leiterplatten-Footprints

SG4

Vibrationsklasse SG4 (Ag)

automatische Miniaturisierung
Da sich Systemarchitekturen weiterentwickeln, muss Connectivity branchenübergreifend eine höhere Leistung auf weniger Raum bieten. Erfahren Sie hier mehr!
Orangefarbene Leiste
Klemme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

  • 1,8 mm Pin-zu-Pin-Raster
  • Vibrationsfestigkeit bis SG4 
  • Drahtgrößenbereich von 0,13 mm² bis 0,35 mm²
  • Stromkapazität: 3 A (90 °C)
  • Steckverbindung für eine Klingengröße von 0,5 mm x 0,4 mm
  • Sauberes Gehäusedesign für abgedichtete Anwendungen
  • Max. Temperatur 170 °C (Ag)
  • Varianten:
    Einreihige Steckverbinder mit 3, 4 & 6 Positionen Zweireihige Steckverbinder mit 4–12 Positionen
  • Verschiedene Verriegelungskonzepte (optional CPA)
  • Klickgeräusch beim Einrasten 
  • Primäre und sekundäre Kontaktverriegelung
  • Schutzart IPx9K für den Schutz gegen Wasser
  • Geeignet für die automatische Bestückung der Kontakte (Blockloading)
  • AK II-Schnittstelle
  • Robuster Berührungsschutz
  • Konform mit LV214 und VW75174

Komponenten für das MCON 0.50 Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem

MCON 0.50 Stecker
MCON 0.50-Kontakte
MCON 0.50-Kontakte
MCON 0.50 Stecker

MCON 0,50 – Anwendungsbereiche

MCON

Miniaturisierungsportfolio – NanoMQS/MCON 0.50 (Englisch)

Miniaturisierte Verbindungstechnik in der Automobilindustrie (Englisch)
Play video

Lernen Sie unsere miniaturisierten Steckverbindersysteme kennen und erfahren Sie, wie wir kleinere und leichtere Elektronikkomponenten unterstützen.

Miniaturisierte Verbindungstechnik in der Automobilindustrie (Englisch)

Lernen Sie unsere miniaturisierten Steckverbindersysteme kennen und erfahren Sie, wie wir kleinere und leichtere Elektronikkomponenten unterstützen.