Hochstrom-Niederspannungslösungen für raue Umgebungen

HALVONEX Steckverbinder bieten leistungsstarke Stromanschlüsse in kompakten, abgedichteten Designs, die auf 48V-Architekturen zugeschnitten sind. Dieses Portfolio überbrückt die Lücke zwischen Niedervolt-/Niederleistungssystemen und Hochvolt-/Hochleistungssystemen und bietet robuste, skalierbare Lösungen, die Ströme bis zu 400 A in einem kompakten Design unterstützen. Für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, in denen Vibration, Wärme und Abdichtung entscheidend sind, sind HALVONEX Steckverbinder bestens auf die Anforderungen von elektrischen Antriebssträngen und Hilfssystemen in Lkw, Bussen, Off-Highway-Fahrzeugen uvm. abgestimmt.

Wichtige Vorteile:

HALVONEX Steckverbinderserie

Hohe Leistung in Niederspannungssystemen
Unterstützt bis zu 400A für die 48V-Architektur und ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung in modernen elektrifizierten Systemen.

 

Breite Drahtkompatibilität
Geeignet für Leiterquerschnitte von 6 mm² bis 95 mm², bietet Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.

 

Abdichtung für raue Umgebungen
Die Schutzklassen IP67 und IP69K bieten Schutz vor Wasser, Staub und Verunreinigungen in industriellen Umgebungen und im Freien.

 

Vibrationsfeste Leistung
Optimierte Klemm- und Dichtungssysteme sorgen für sichere Verbindungen bei ständigen Vibrationen.

 

Verbesserte Zuverlässigkeit
HALVONEX Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie extremen Umweltbedingungen wie hoher Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen und korrosiven Elementen standhalten.

 

Flexible Konfigurationen
Erhältlich in Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Layouts mit Optionen für 90°- und 180°-Ausrichtungen.

 

Sichere und intuitive Handhabung
Farbcodierte Gehäuse und mechanische Kodierung reduzieren das Risiko von Fehlsteckungen bei der Montage.

 

Langlebigkeit im Betrieb
Hergestellt aus schwer entflammbaren Materialien nach UL 94 V-0 und für den Einsatz bei hoher Belastung ausgelegt.

Wählen Sie den richtigen HALVONEX Steckverbinder für Ihre Anwendung

Die HALVONEX Steckverbinder bieten eine abgedichtete Niederspannungs-Hochleistungslösung für anspruchsvolle Fahrzeug- und Industrieanwendungen. Zwei wichtige Optionen, HALVONEX Max und HALVONEX Pro, sind für unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Stromstärke und Drahtstärke optimiert. So entscheiden Sie, welche Option für Ihr Design am besten geeignet ist.

 

Eigenschaften
HALVONEX Max HALVONEX Pro
Stromkapazität Bis zu 400A @ 80 °C
~78A @ 28V DC
Spannungsbereich 60V (bis zu 100V*) 60V (bis zu 100V*)
Drahtstärkenbereich 50 bis 95 mm² 6 bis 10 mm²
Positionen optionen für 1 und 2 Pos 2 Position
Kabelschuhe PCON 21 AMP MCP 9.5
Abdichtung Schutzart IP67 / IP69K mit Abdeckung IP67 / IP69K mit Backshell
Verriegelungsmechanismus Hebelverriegelung Schiebeverriegelung
Am besten für Leistungsstarke Fahrzeugsysteme, EV-Batterien, DC/DC-Wandler, leistungsstarke Luftkompressoren Kompakter Strombedarf für Lenkung, HVAC, Sicherungskästen und Zusatzgeräte

* bis zu 100V (muss vom Benutzer überprüft und genehmigt werden)

Wann welchen Steckverbinder einsetzen

HALVONEX Steckverbinderserie

HALVONEX Max Steckverbinder
Wählen Sie den HALVONEX Max Stecker, wenn Ihr Design sehr hohe Ströme bis zu 400 A, größere Leiterquerschnitte von 50 bis 95 mm² oder eine robuste Backbone-Stromverteilung in Lastwagen, Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Geländefahrzeugen erfordert. Ideal für EV-Batterien, eFans, Fahrgestellstrom und Hochleistungskompressoren.

 

HALVONEX Pro Steckverbinder
Wählen Sie den HALVONEX Pro Steckverbinder, wenn Ihr Design moderate Ströme bis zu 78 A mit kompakten Leiterquerschnitten von 6 bis 10 mm² erfordert. Eignet sich gut für Hilfsstromkreise und Subsysteme wie HVAC, elektrohydraulische Servolenkung, Sicherungskästen, Heizungen, Kühlanlagen und Kabinenelektronik.

HALVONEX Katalog - Jetzt herunterladen!
Laden Sie den HALVONEX Katalog herunter, um die vollständigen technischen Details, Teilenummern und Zubehörteile zu sehen.

Wichtige Merkmale:

HALVONEX Steckverbinderserie

 

Eigenschaften Beschreibung
Nennspannung
Bis zu 100V*
Stromkapazität Bis zu 400 A
Drahtstärkenbereich 6 mm² bis 95 mm²
Dichtheitsgrad IP67 und IP69K
Betriebstemperatur –40 °C bis +120 °C (Max: +180 °C für Ultra)
Brandschutzklasse UL 94 V-0
Gehäusematerial PBT – GF20 V0, PA66-GF13
Konfigurationen Wire-to-wire, Wire-to-board
Anschlusstyp PCON 21, MCON 12, AMP MCP
Verfügb. Positionen 1 und 2 Positionen
Verriegelungsmechanismen CPA, TPA, Hebel- und Schiebeverriegelungssysteme
Ausrichtungsoptionen 90° und 180° 

* bis zu 100V (muss vom Benutzer überprüft und genehmigt werden)

HALVONEX Steckverbinder
Play video
HALVONEX Steckverbinder

Anwendungen aus der Praxis:

HALVONEX Steckverbinderserie

Elektrische Servolenkung (EPS) - Zuverlässige Hochstromverbindung in Lenksystemen für LKW und Busse.

 

EV-Batteriesysteme - Entwickelt für die effiziente Stromverteilung in 48V-Batteriearchitekturen.

 

DC/DC-Wandler - Unterstützt kompakte Hochstromverbindungen in Leistungsumwandlungsmodulen.

 

Hochleistungskompressoren - Geeignet für Hilfssysteme, die abgedichtete, vibrationsfeste Anschlüsse erfordern.

 

Nachbehandlungssysteme - in Emissionskontrollmodulen für Nutz- und Industriefahrzeuge verwendet.

eFans - Sorgt für sichere elektrische Verbindungen in Lüftersystemen, bei denen es auf Langlebigkeit ankommt.

 

Schwerlastfahrzeuge - Eine gute Wahl für Anwendungen in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und für industrielle Gabelstapler.

 

Hydraulische Steuergeräte - Sorgt für eine stabile Stromversorgung der hydraulischen Aktoren in Brems- und Federungssystemen.

 

HVAC-Systeme - Versorgt Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsmodule mit zuverlässigen, abgedichteten Verbindungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

HALVONEX Max Steckverbinder

F: Wo werden HALVONEX Max Steckverbinder typischerweise eingesetzt?
A:
Diese Steckverbinder eignen sich hervorragend für Lastwagen, Busse, Bau- und Landmaschinen, Off-Highway-Maschinen, Bergbausysteme und Einsatzfahrzeuge.

 

F: Was ist der Betriebstemperaturbereich für den HALVONEX Max Stecker?
A:
HALVONEX Max Steckverbinder arbeiten zuverlässig bei Temperaturen von –40°C bis +120°C und sind somit für raue Umgebungen geeignet.

 

F: Sind HALVONEX Max Steckverbinder gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet?
A:
Ja. Sie erfüllen die IP67-Norm und erreichen IP69K-Schutz, wenn sie mit einer Backshell (Abdeckkappe) verwendet werden.

 

F: Für wie viele Steckzyklen sind die HALVONEX Max Steckverbinder ausgelegt?
A:
Mit versilberten Klemmen sind sie für bis zu 50 Steckzyklen ausgelegt. Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Teilespezifikationen.

 

F: Was sind die herausragenden Merkmale der HALVONEX Max Steckverbinder?
A:
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Unterstützung von 400 A Stromstärke mit 50-95 mm² Kabel, eine robuste Hebelverriegelung, mehrere Montageoptionen (Inline, Flansch, abgedichteter Flansch, PCB) und ein abgedichtetes thermoplastisches, rechteckiges Gehäuse.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

HALVONEX Pro Steckverbinder

F: Für welche Arten von Fahrzeugen oder Geräten werden HALVONEX Pro Steckverbinder verwendet?
A:
HALVONEX Pro Steckverbinder eignen sich für den Einsatz in Lastkraftwagen, Bussen, Off-Highway- und Baufahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Bergbau- und Forstmaschinen sowie für Freizeit- und Marineanwendungen.

 

F: Welchem Temperaturbereich können HALVONEX Pro Steckverbinder standhalten?
A:
Diese Steckverbinder sind für den Betrieb von –30°C bis +100°C ausgelegt und eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen.

 

F: Sind HALVONEX Pro Steckverbinder wasserfest?
A:
Ja. Sie erfüllen die Schutzart IP67 und können in Verbindung mit einer Backshell die Schutzart IP69K erreichen.

 

F: Wie hoch ist die Steckzyklen-Beständigkeit der HALVONEX Pro Steckverbinder?
A:
Sie halten bis zu 10 Zyklen mit verzinnten Kontakten und bis zu 50 Zyklen mit versilberten Kontakten aus. Prüfen Sie immer die individuellen Produktspezifikationen für genaue Werte.

 

F: Was sind die wichtigsten Merkmale der HALVONEX Pro Steckverbinder?
A:
Zu den Merkmalen gehören Unterstützung für 78A mit 10 mm² Draht, Slide-Lock-Steckverbindungen, Inline- oder PCB-Montage und ein abgedichtetes thermoplastisches Gehäuse für Vibrationsfestigkeit und Umweltschutz.

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN