HALVONEX Max Steckverbinder

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

HALVONEX Max Steckverbinder

F: Wo werden HALVONEX Max Steckverbinder typischerweise eingesetzt?
A:
Diese Steckverbinder eignen sich hervorragend für Lastwagen, Busse, Bau- und Landmaschinen, Off-Highway-Maschinen, Bergbausysteme und Einsatzfahrzeuge.

 

F: Was ist der Betriebstemperaturbereich für den HALVONEX Max Stecker?
A:
HALVONEX Max Steckverbinder arbeiten zuverlässig bei Temperaturen von –40°C bis +120°C und sind somit für raue Umgebungen geeignet.

 

F: Sind HALVONEX Max Steckverbinder gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet?
A:
Ja. Sie erfüllen die IP67-Norm und erreichen IP69K-Schutz, wenn sie mit einer Backshell (Abdeckkappe) verwendet werden.

 

F: Für wie viele Steckzyklen sind die HALVONEX Max Steckverbinder ausgelegt?
A:
Mit versilberten Klemmen sind sie für bis zu 50 Steckzyklen ausgelegt. Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Teilespezifikationen.

 

F: Was sind die herausragenden Merkmale der HALVONEX Max Steckverbinder?
A:
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Unterstützung von 400 A Stromstärke mit 50-95 mm² Kabel, eine robuste Hebelverriegelung, mehrere Montageoptionen (Inline, Flansch, abgedichteter Flansch, PCB) und ein abgedichtetes thermoplastisches, rechteckiges Gehäuse.

 

HALVONEX Pro Steckverbinder

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

HALVONEX Pro Steckverbinder

F: Für welche Arten von Fahrzeugen oder Geräten werden HALVONEX Pro Steckverbinder verwendet?
A:
HALVONEX Pro Steckverbinder eignen sich für den Einsatz in Lastkraftwagen, Bussen, Off-Highway- und Baufahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Bergbau- und Forstmaschinen sowie für Freizeit- und Marineanwendungen.

 

F: Welchem Temperaturbereich können HALVONEX Pro Steckverbinder standhalten?
A:
Diese Steckverbinder sind für den Betrieb von –30°C bis +100°C ausgelegt und eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen.

 

F: Sind HALVONEX Pro Steckverbinder wasserfest?
A:
Ja. Sie erfüllen die Schutzart IP67 und können in Verbindung mit einer Backshell die Schutzart IP69K erreichen.

 

F: Wie hoch ist die Steckzyklen-Beständigkeit der HALVONEX Pro Steckverbinder?
A:
Sie halten bis zu 10 Zyklen mit verzinnten Kontakten und bis zu 50 Zyklen mit versilberten Kontakten aus. Prüfen Sie immer die individuellen Produktspezifikationen für genaue Werte.

 

F: Was sind die wichtigsten Merkmale der HALVONEX Pro Steckverbinder?
A:
Zu den Merkmalen gehören Unterstützung für 78A mit 10 mm² Draht, Slide-Lock-Steckverbindungen, Inline- oder PCB-Montage und ein abgedichtetes thermoplastisches Gehäuse für Vibrationsfestigkeit und Umweltschutz.

 

ZURÜCK ZUR SEITE HALVONEX STECKVERBINDERSERIE