Robuste und zuverlässige WtW-Steckverbinder
Die DEUTSCH DTV Steckverbinderserie ist für industrielle und gewerbliche Transportanwendungen konzipiert und bietet starken Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Schwingungen. Diese Kabel-auf-Kabel (wire-to-wire, WTW) Steckverbinder verfügen über 18 Kontaktkammern für DEUTSCH Kontakte der Größe 16, abgedichtete Montageflansche und sekundäre Keilverschlüsse für sichere Verbindungen. Sie werden aus hochwertigem Thermoplast gefertigt und bieten Haltbarkeit und Leistung über einen weiten Temperaturbereich (–55 °C bis +125 °C). Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Wasserfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Bergbauausrüstung, Militärfahrzeuge und Spezialtransporte.
Wichtige Vorteile
DEUTSCH DTV Steckverbinder
- Verbesserter Schutz vor Umwelteinflüssen: Schützt die Anschlüsse vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salznebel und Schwingungen und gewährleistet so langfristige Zuverlässigkeit.
- Sichere Verbindung: Sekundäre Keilverriegelungen bestätigen die Ausrichtung und den Halt der Kontakte und minimieren das Risiko einer Unterbrechung der Verbindung unter rauen Bedingungen.
- Langlebige Konstruktion: Ein robustes Thermoplast-Gehäuse und Komponenten aus Silikonkautschuk sorgen für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Vielseitige Anwendungen: Geeignet für eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Transportanwendungen, einschließlich Baumaschinen, Lastwagen, Bussen und Schiffsausrüstung.
- Flexible Designoptionen: Erhältlich mit Schutzkappen und Dichtungszubehör, um verschiedenen Designanforderungen gerecht zu werden und die Flexibilität zu erhöhen.
- Zuverlässige Leistung: Bewahrt die elektrische Integrität bei extremen Temperaturen, Schwingungen und physischen Stößen und ermöglicht so einen zuverlässigen Betrieb.
- Einfache Wartung: Einfacher Ein- und Ausrastvorgang ohne elektrische oder mechanische Defekte nach 100 Zyklen, was eine einfache Wartung und Reparatur ermöglicht.
Wichtige Leistungsmerkmale
DEUTSCH DTV Steckverbinder
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Kontaktgröße |
16 (13 Ampere) |
| Drahtgrößenbereich |
14–20 AWG (2,0–0,5) |
| Kontaktkammeranordnung | 18 |
| Montageausführung | Flansch |
| Gehäusematerial | Thermoplast |
| Verriegelungsmechanismus | Integrierte Verriegelung |
| Ausrichtung und Haltekraft | Keilschlösser |
| Durchführungsdichtungsmaterial | Silikonkautschuk |
| Einsatz-Arretierungsmaterial | Thermoplast |
| Buchsen-Stirnflächendichtung | Silikonkautschuk |
| Außengehäusematerial | Thermoplast |
| Langlebigkeit | Keine Defekte nach 100 Zyklen des Einschaltens und Ausschaltens |
| Schwingungsbeständigkeit | Hält 20 G bei 10 bis 2000 Hz stand |
| Physische Stoßbeständigkeit | Hält 50 G in drei senkrechten Ebenen aus |
| Flüssigkeitsbeständigkeit | Beständig gegen Schäden durch industrielle Flüssigkeiten |
| Isolationswiderstand | Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Widersteht dem Eintauchen in einen Meter tiefes Wasser |
| Spannungsfestigkeit | Weniger als 2 Milliampere Leckage bei 1500 VAC |
| Thermische Zyklusleistung | Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Zyklen von –55 °C bis +125 °C |
Abmessungen der DEUTSCH DTV Serie
| Kontaktkammer | DTV Stecker | DTV Buchse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge A | Gesamthöhe B | Gesamtbreite C | Gesamtlänge D | Gesamthöhe E | Gesamtbreite F | |
| 18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |
Anwendungen aus der Praxis
DEUTSCH DTV Steckverbinder
- Baumaschinen: Sorgt für zuverlässige Verbindungen in Baggern, Planierraupen und Kränen, die in staubigen und schmutzigen Umgebungen arbeiten.
- Nutzfahrzeuge: Liefert zuverlässige elektrische Verbindungen für Lastwagen, Busse und Lieferfahrzeuge, die rauen Straßenbedingungen und Schwingungen ausgesetzt sind.
- Landwirtschaftliche Geräte: Erhält die elektrische Integrität von Traktoren, Erntemaschinen und anderen landwirtschaftlichen Maschinen, die in unwegsamem Gelände und im Freien eingesetzt werden.
- Marineanwendungen: Bietet eine robuste Abdichtung gegen Salznebel und Feuchtigkeit in Booten, Schiffen und anderen Wasserfahrzeugen.
- Geländefahrzeuge: Unterstützt elektrische Systeme in ATVs, UTVs und anderen Geländefahrzeugen, die in schwierigem Gelände eingesetzt werden.
- Bergbauausrüstung: Schützt Verbindungen in Bohrern, Ladern und Transportfahrzeugen, die im Bergbau eingesetzt werden, und bietet Leistung unter extremen Bedingungen.
- Militärfahrzeuge: Bietet sichere und zuverlässige Verbindungen in leichten Militärfahrzeugen und verbessert die Leistung unter anspruchsvollen Feldbedingungen.
- Spezialisierter Transport: Ermöglicht robuste elektrische Systeme in Feuerwehrfahrzeugen, Krankenwagen und anderen Einsatzfahrzeugen.
Häufig gestellte Fragen
DEUTSCH DTV Steckverbinder
F: Wofür werden DEUTSCH DTV Steckverbinder verwendet?
A: DEUTSCH DTV Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen konzipiert und bieten robuste Verbindungen in rauen Umgebungen. Sie finden breite Anwendung in Industriemaschinen, Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Schiffsanwendungen, Geländefahrzeugen, Bergbauausrüstungen, Militärfahrzeugen und Spezialtransporten.
F: Was macht DEUTSCH DTV Steckverbinder für raue Umgebungen geeignet?
A: Diese Steckverbinder haben 18 Hohlräume, die DEUTSCH Kontakte der Größe 16 aufnehmen können, und sind aus haltbarem Thermoplast hergestellt. Sie sind so konstruiert, dass sie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salznebel und Schwingungen standhalten und somit geeignet für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen geeignet sind.
F: Welche Materialien werden in DEUTSCH DTV Steckverbindern verwendet?
A: Die Steckverbinder werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, einschließlich Silikonkautschuk für die Kontaktabdichtung zwischen Durchführungsdichtung und Buchsen-Stirnflächendichtung und Thermoplast für den Einsatzhalter, das Gehäuse und die Keilverschlüsse.