Einzigartige Lösung: zeit- und platzsparend
Industrielle Mini-I/O-Kabelsteckverbinder von TE weisen nur ein Viertel der Größe des herkömmlichen RJ45-Steckers auf. Sie sparen Platz und bieten die Flexibilität, den begrenzten Raum auf der Leiterplatte effizienter zu nutzen.
Zuverlässige, aktive Arretierung
Industrial Mini I/O-Kabelsätze von TE sind eine platzsparende und zuverlässige I/O-Lösung mit einer aktiven Arretiervor-richtung. Der Kabelsatz ist für die hohen Anforderungen von Industrieanwendungen sowie Umgebungen mit starken Vibrationen ausgelegt. Es sind mehrere Kabelversionen verfügbar, von Kabeln mit entsprechendem Schutz für anspruchsvolle Umgebungen bis hin zu hochflexiblen Kabeln für Schaltschränke.
Zeit
sparen
Platz
sparen
Merkmale
Kompaktes Design, schneller Anschluss
- Kompakte Größe (Platzeinsparung)
- Zeitsparender Kabelanschluss
- Ermöglicht Kabel-an-Kabel-Verbindungen
- Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, rechtwinklig, TMT)
- Kodierungsschnittstelle zur Vermeidung von Fehlsteckungen
- Datengeschwindigkeit 1 GIG
Anwendungen
Automatisierungs- und Steuerungssysteme
- Industriekommunikation
- Bewegung und Antriebe
- SPS
- Robotik