Raychem und TE: Marken, auf die Sie sich verlassen können
Von der Luft- und Raumfahrt bis zur Eisenbahn, von der Verteidigung und dem Militär bis zum Versorgungsnetz – Sie brauchen vor allem Zuverlässigkeit. Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, wenn Sie zuverlässige Kabelgarnituren, Kabelbäume, Warmschrumpfschläuche und -bänder, Muffen, Endverschlüsse, Manschetten, Klemmen, Spleiße, Drähte und Kabel benötigen, wissen Sie, dass Sie Raychem und TE vertrauen können. Mit TE Raychem Lösungen erhalten Sie höchste Qualität und Sicherheit für kritische Anwendungen.
Zuverlässige, langlebige Lösungen
Unsere Experten aus den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Produktmanagement und Vertrieb erläutern, wie wir Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützen können, denen Sie bei der Planung, dem Bau und der Wartung Ihrer Energieprojekte gegenüberstehen. Seien Sie dabei, wenn unsere Fachexperten Lösungen für Ihre Herausforderungen im Stromnetz und bei der Verteilung vorstellen.
TE RAYCHEM Katalog
Anwendungsbereich
|
Anwendungsfunktion
|
Ob für eine einfache Überbrückung, für Hochgeschwindigkeits-Datenkabel oder für komplexe Kabelbäume: Raychem Kabelsätze kommen in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen bei der Verbindung von Komponenten, Subsystemen und Geräten zum Einsatz. |
|
Raychem Warmschrumpfkomponenten für die Kabelabdichtung eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und schützen unabhängig von Größe oder Gewicht selbst in extremen oder rauen Umgebungen. |
|
Der Raychem Warmschrumpfschlauch von TE ist in vielen Werkstoffen, Farben und Größen erhältlich. Jede Schlauchausführung bietet langfristigen Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion, mechanische Beschädigung und extreme Temperaturen in den anspruchsvollsten Umgebungen. |
|
Unsere Lösungen für die Energieversorgung, die Industrie und den Bergbau umfassen Energieprodukte, die leicht zu montieren sind und die langfristige Zuverlässigkeit von Versorgungsnetzen gewährleisten. |
|
Ein umfangreiches Portfolio an Endverschlüssen und Muffen für viele Branchen ist wesentlich, damit für jede Anwendung stets die richtige Verbindungstechnik zur Verfügung steht. |
|
Raychem Leitungs- und Kabelprodukte produkte von TE bieten die notwendigen Eigenschaften, um die Anforderungen an Form, Fit und Function sowie an Leistung für Anwendung jeder Art zu erfüllen. |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Kabelsätze
Kabelbäume
Wärmeschrumpfschläuche
Stromversorgungssysteme
Endverschlüsse und Muffen
Draht und Kabel