IP67-abgedichtete Draht-zu-Draht-Verbindungen für HLK-Anlagen, Aufzüge und Flüssigkeitskühlsysteme
Der Essential Universal MATE-N-LOK Steckverbinder mit Kabelabdichtung von TE Connectivity wurde für Ingenieure entwickelt, die zuverlässige Strom- und Signalverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Mit einem integrierten Abdichtungssystem aus Einzeldrahtabdichtung, Schnittstellenabdichtung und abgedichtetem Stecker bietet der Steckverbinder IP67-Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub bei einer Strombelastbarkeit von bis zu 16 A. Er ist mit bestehenden Universal-MATE-N-LOK-Steckverbinderplattformen kompatibel und ermöglicht so einfache Upgrades bei minimalem Redesign-Aufwand, während er gleichzeitig zu einer höheren Montageeffizienz und Produktzuverlässigkeit beiträgt.
Produkteigenschaften
Design mit geringer Steckkraft, robuster Abdichtung und zuverlässiger Verbindungsleistung
| Raster (mm) | 6,35 | Betriebstemperatur (°C) | -55 bis +105 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 17 A (Standard) – 16 A (abgedichtet) | Leiterquerschnitt (AWG) | 14–20 |
| Nennspannung | 600 V AC/DC | Positionen | 2P/3P/4P/6P/9P/12P |
| IEC 60335-1 Glühdrahtprüfung | Nein | Abgedichtete Version | IP67 |
| UL 94-zertifiziert | V-2 | Farbe/Kodierung | Nein |
| Zulassungen | UL 94 | Verfügbare Konfigurationen | Wire-to-Wire |
Wichtige Merkmale
Zuverlässige IP67-abgedichtete Strom- und Signalverbindungen bei minimalem Redesign-Aufwand
- Die Einzeldrahtabdichtung sorgt für einen präzisen Sitz an jedem Kontakt und unterstützt die automatisierte Montage auf Leitungen. Zudem ist sie mit gängigen (High-Runner-)Gehäusen kompatibel, wodurch sich Teilevarianten reduzieren und die SKU-Komplexität verringern lässt.
- Der abgedichtete Stecker mit der neuesten Schnittstellenabdichtung und einem Kontaktdesign mit geringer Steckkraft ermöglicht ein reibungsloses Fügen und eine einfache Kontakteinführung aus mehreren
- Eine externe Verriegelung sowie eine optionale Terminal Position Assurance (TPA) tragen dazu bei, eine unvollständige Kontakteinführung zu verhindern und vor versehentlichem Herausrutschen oder Entriegeln zu schützen.
- Kompatibel mit der bestehenden Universal-MATE-N-LOK-Steckverbinderfamilie, was einfache Upgrades bei minimalem Redesign-Aufwand ermöglicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Essential Universal MATE-N-LOK Stecker mit Dichtung
Entwickelt für raue Umgebungen Entwickelt für eine effiziente Montage
Wie lassen sich elektrische Steckverbinder vor Feuchtigkeit und Staub schützen?
Feuchtigkeit und Staub können zu Korrosion, unterbrochenen Signalen, verminderter Isolationsleistung und vorzeitigem Ausfall des Steckverbinders führen. Ingenieure begegnen diesen Risiken in der Regel, indem sie Steckverbinder mit geeigneten Abdichtungsmerkmalen und einer für die jeweilige Einsatzumgebung passenden IP-Schutzart auswählen.
Für Anwendungen, die Wasserspritzern, Kondensation, Schmutz oder Staubpartikeln ausgesetzt sind, verfügt der Essential Universal MATE-N-LOK Steckverbinder mit Kabelabdichtung von TE über ein integriertes Abdichtungssystem, das IP67-Schutz bietet und gleichzeitig zuverlässige Strom- und essenzielle Signalverbindungen gewährleistet.
Welche Stromstärken, Polzahlen und Leitungsquerschnitte werden unterstützt?
Die Standardversion unterstützt Ströme bis zu 17 A, die abgedichtete Version bis zu 16 A. Das Produkt ist in den Ausführungen mit 2, 3, 4, 6, 9 und 12 Positionen erhältlich. Die verfügbaren Kontaktvarianten unterstützen Leitungsquerschnitte von 14 AWG bis 20 AWG und sind sowohl aus Messing als auch aus Phosphorbronze erhältlich, um ein breites Spektrum an Strom- und Signalanforderungen abzudecken.
Welche Steckverbinder werden häufig in HLK-Systemen eingesetzt, die Feuchtigkeit und Verunreinigungen ausgesetzt sind?
HLK-Anlagen sind häufig Kondensation, Temperaturschwankungen, Staub und Vibrationen ausgesetzt. In diesen Systemen eingesetzte Steckverbinder benötigen in der Regel eine Kombination aus Umweltschutz, Strombelastbarkeit und zuverlässiger Verbindungsleistung.
Ein Beispiel hierfür ist der Essential Universal MATE-N-LOK Steckverbinder mit Kabelabdichtung von TE, der IP67-Schutz bietet und HLK- sowie Klimaregelungsanwendungen unterstützt.
Wie lässt sich die Zuverlässigkeit von Steckverbindern in vibrationsanfälligen Geräten verbessern?
Vibrationen können im Laufe der Zeit zu Kontaktverschleiß, dem Herausrutschen von Kontakten und einem unbeabsichtigten Entriegeln beitragen. Ingenieure begegnen diesen Risiken häufig, indem sie Steckverbinder mit sicheren Verriegelungsmechanismen und Kontaktsicherungsmerkmalen auswählen.
Der Universal MATE-N-LOK Steckverbinder mit Kabelabdichtung verfügt über eine externe Verriegelung sowie eine optionale Kontaktpositionssicherung, um die Verbindungsintegrität auch in vibrationsbelasteten Anwendungen aufrechtzuerhalten.
Welcher Steckverbinder eignet sich für Anlagen zur Flüssigkeitskühlung?
Flüssigkeitskühlsysteme erfordern zuverlässige elektrische Verbindungen in der Nähe von Fluidleitungen, wo Feuchtigkeitseintritt ein Problem darstellen kann. Ingenieure wählen häufig abgedichtete Steckverbinder, um vor Umwelteinflüssen zu schützen und die Zuverlässigkeit des Systems aufrechtzuerhalten.
Für diese Anwendungen bietet der Universal MATE-N-LOK Steckverbinder mit Kabelabdichtung von TE eine IP67-Abdichtung bei gleichzeitiger Unterstützung der Anforderungen an Strom- und Signalverbindungen.