Kippschalter der KISSLING Baureihen 07/08/09
Unsere KISSLING Kippschalter (auch Kipphebelschalter genannt) sind Schalter mit Dauerkontakt, die unter strengen Richtlinien entwickelt wurden, um anerkannten internationalen Standards zu entsprechen. Unsere Kippschalter sind selbstabdichtend. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Dichtringe für eine verbesserte Montage und optionale Schutzbälge für die Griffe. Sie haben einen Mindestschaltstrom von 20 mA bei 12 VDC und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wir bieten Schalter mit oder ohne Schalterschutz zum Vermeiden eines versehentlich Schaltens sowie einzelne Schalter und komplette Schaltersätze mit zusätzlichen abgedichteten Gehäusen für eine vereinfachte Fahrzeugmontage.
+85 °C
Maximale Betriebstemperatur
20 mA
Mindestschaltstrom bei 12 VDC
IP68
Abdichtungstechnologie erfüllt oder übertrifft IP68
Eigenschaften
- Robustheit nach MIL-Spezifikation (VG 95 318)
- Hochwertige Silberkontakte
- Abdichtungstechnologie erfüllt oder übertrifft IP68
- 2- und 3-Positionsschalter mit einer breiten Auswahl an Schaltmustern
- Vielfältige Verriegelungsoptionen für individuelle Anforderungen
- Optionale Schalterschutzvorrichtungen, Dichtringe für bessere Leiterplattenmontage und Schutzbälge für die Griffe
- Baureihe 09 ist kompatibel mit Schaltern im ''Honeywell-Stil''.
Technische Daten
- 1-, 2- und 4-polige Schalter verfügbar
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Nennlast 20 A bei 28 VDC (ohmsche Last), 15 A bei 115 VAC (induktive Last)
- Mindestschaltstrom: 20 mA bei 12 VDC
- Elektrische Lebensdauer für mindestens 100.000 Zyklen getestet (Schalten unter Last)
- Für bis zu -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen
Anwendungsbereiche
- Zivile und militärische Luft- und Raumfahrt
- Nutzfahrzeuge
- Militärische Bodenausrüstung und -fahrzeuge
- Anlagen- und Industrietechnik
- Medizintechnische Geräte
KISSLING Kippschalter der Baureihe 07
KISSLING Kippschalter der Baureihe 08
KISSLING Kipphebelschalter der Baureihe 09
Schaltsätze und optionale Schalterschutzvorrichtungen
Komplette Schaltsätze im abgedichteten Gehäuse
- Individuelle Konfigurationen möglich
- DIN-Steckverbinder oder schwebende Leitungen verfügbar
Optionale Schalterschutzvorrichtungen
- In rot, orange und weiteren Farben erhältlich
- Kompatibel mit Kipphebelschaltern der Baureihen 07 / 08 / 09