Leistungsrelais der Baureihe 29
Unsere Hochleistungsrelais der KISSLING Baureihe 29 sind monostabile einspulige Industrierelais. Wir haben die kostengünstigen Industrierelais der Baureihe 29 basierend auf unserem Know-how aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der Fertigung entwickelt, um auch die schwierigsten Betriebsanforderungen zu erfüllen.
KISSLING Industrierelais
Baureihe 29
Dank des sorgfältigen Designs und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses Relais mit Einzelspulensystem durch eine besonders hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.
Die Abdichtungstechnologie unserer Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Diese Relaisserie eignet sich gut für verschiedene Anwendungen mit extremen Bedingungen, wie in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen. Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, der niedrige Haltestrom, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt.
Zur Baureihe 29 gehören Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 V und 24 V sowie mit Dauernennstromwerten von 75 A bis 500 A. Durch die Ausstattung der Relais mit Ausblasmagneten sind Kontaktspannungen bis 250 V möglich. Die Verwendung von Ausblasmagneten wird für Kontaktspannungen über 40 V sowie bei induktiven Lastanwendungen empfohlen, um eine lange Kontaktlebensdauer bei jedem Spannungswert aufrechtzuerhalten.
Diese Relais sind mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter verschiedene Kontaktkonfigurationen (NO; NC; NO/NC) und Spulenspannungen (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V und 80 V). Außerdem stehen vier Halterungsausführungen zur Verfügung, um Lösungen für verschiedene Installationsbedingungen zu ermöglichen, und es sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Eliminierung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.
+85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur
2M
Anzahl der mechanischen Zyklen, für die die Baureihe 29 getestet wurde
100K
Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
Eigenschaften
- Einspuliges monostabiles Industrierelais
- Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
- Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit erstklassigen Schalteigenschaften und optimalen Haltestromanforderungen
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in einem Industrierelais-Gehäuse.
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
Technische Daten
- Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
- Stoßbeständigkeit von 6 G und Vibrationsbeständigkeit von 4 G
- Für -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen
Anwendungsbereiche
- Elektrische Energieverteilung
- Ferngesteuerter Batterietrennschalter
- Anlasser-Relais
- HLK-Steuerung
- Hilfsstromversorgungssysteme
- Hydraulische Systemsteuerung