Präzisionscrimpen mit PIDG FASTON Kabelschuhen
PIDG FASTON Flachstecker und Flachsteckhülsen sind leistungsstarke, vorisolierte Kabelschuhe (Pre-Insulated Diamond Grip, PIDG), entwickelt für außergewöhnliche Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Schaltungsumgebungen. Jeder Kabelschuh verfügt über einen verzinnten Messingkörper, eine präzisionsgefertigte Kupferhülse und eine robuste Isolierhülse, die eine gleichbleibende Crimpqualität sicherstellt. Unsere Crimptechnik in Verbindung mit präzise abgestimmten Matrizen und Werkzeugen gewährleistet gleichmäßige Crimpverbindungen mit einheitlicher Optik und konstanter mechanischer Qualität. Das Ergebnis ist eine kontaminationsfreie, erschütterungsresistente Kontaktierung mit einer Zugfestigkeit nahe der des Leiters – ideal für kritische Anwendungen, in denen Langlebigkeit und Leistung entscheidend sind.
PIDG FASTON
Flachstecker und Flachsteckhülsen
| Produktdaten | Unser Werkzeug-/Kabelschuh-Konzept | Crimpverbindung |
| Vorisolierter Kabelschuh, entwickelt für maximale Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Schaltungsumgebungen. | Unsere Crimpwerkzeuge sorgen für eine Crimpverbindung für bestimmte Leiter- und Kabelschuhquerschnitte, die in Aussehen und Leistung absolut identisch sind. | Der Crimpdruck überbeansprucht oder unterbeansprucht die Crimphülse des Kabelschuhs nicht – die bearbeiteten Matrizen schließen exakt bis zur präzisen Crimphöhe. |
| Besteht aus einem unbehandelten oder verzinnten Messingkörper oder einem verzinnten Phosphorbronzekörper mit einer speziell konstruierten Kupferhülse sowie einer Isolierhülse, die über den Crimphülsenbereich des Kabelschuhs gesetzt ist. | Kabelschuh und Crimpwerkzeug sind als exakt aufeinander abgestimmte Komponenten ausgelegt. | Die resultierende Kontaktierung ist kontaminationsfrei. |
| Die Konstruktion des Kabelschuhs und die Auslegung der Crimpmatrizen gewährleisten eine gleichmäßige Isolationsdicke unter Crimpdruck und eine gleichmäßige Druckübertragung auf die Mitte des Crimpbereichs. | Die Matrizen werden präzisionsgefertigt aus hochwertigen Hartmetalllegierungen. | Beständig gegen die meisten Erschütterungen und anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. |
| Der Crimpdruck wird durch eine Ratscheneinrichtung am Handwerkzeug oder durch eine Vorkalibrierung in den Crimpbacken der Crimpmaschinen von TE geregelt. | Die Zugfestigkeit kommt der des Leiters selbst sehr nahe. |