![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-powerelements-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
PowerElements zur Hochstromversorgung von Leiterplatten
PowerElements von ERNI bieten zuverlässige Lösungen für die Versorgung von Leiterplatten mit großer elektrischer Leistung und Strömen. Sie ermöglichen eine Kabel-an-Leiterplatte-Versorgung mit hohen Strömen zwischen Leiterplatten. Auch Bauelemente wie verschraubte Sicherungen, Relais oder Stromschienen können mit den PowerElements verbunden und fixiert werden. PowerElements gibt es für verschiedene Anwendungen mit massiven Einpresszonen.
Technische Eigenschaften
- Stromtragfähigkeit bis zu 500 A
- Solide Belastbarkeit
- Nahezu ausfallsichere Verbindungen
- Keine unerwünschten Kurzschlüsse durch Verdreh- und Berührungsschutz
- Erhältlich in Pressfit‑Ausführung.
- SMT-Löttechnik auf Anfrage
- Mit und ohne Anpassungsstift
- Stoß‑ und vibrationssicher
Anwendungen
- Batteriemanagementsysteme und Leistungselektronik im Automobilbereich
- Antriebe und Wandler in der industriellen Automatisierung
- Zentrale elektrische Systeme für Land- und Baumaschinen
- Wandler für die Solarindustrie
- Medizintechnik
Wo Leiterplatten mit hoher Leistung versorgt werden müssen, bieten ERNI PowerElements die passenden Lösungen. Sie übertragen nicht nur hohe Ströme, sondern sind auch für hohe mechanische Beanspruchungen, etwa bei der Verbindung der Leiterplatte im Gehäuse oder zwischen Leiterplatten, wie geschaffen. PowerElements sind für verschiedene Anwendungen in vielen Variationen erhältlich.