Entwickelt für robuste mobile Konnektivität

Unsere Mobilfunkantennen sind für den Betrieb auf lizenzierten und unlizenzierten Mobilfunkfrequenzen ausgelegt. Typischerweise sind Mobilfunkantennen im Sub-6GHz-Bereich angesiedelt, aber für viele unlizenzierte Anwendungen können sie auch im Bereich von 617-7125 MHz arbeiten. Unsere Mobilfunkantennen sind in vielen Formen, Größen und Formaten erhältlich, von integrierten Antennen für die Leiterplattenmontage mit einer Länge von 3 mm bis hin zu externen Antennen mit einer Länge von über 3 Metern. Mobilfunkantennen werden oft benötigt, wenn keine qualitativ hochwertigen drahtgebundenen Verbindungen, wie z. B. Kupferkabel, verfügbar sind. Mobilfunkantennen bieten eine Alternative zu WLAN an Orten, an denen die Montage einer kabelgebundenen Infrastruktur unerschwinglich oder nicht möglich ist.

Die Größe, Form und Art der Antenne hängt stark von der Anwendung ab, für die sie verwendet werden soll. IoT-Geräte benötigen beispielsweise häufig eine Antenne, die in ein kleines Gerät oder ein Gerät mit begrenztem Platzangebot befestigt werden kann und die in der Nähe anderer Hardware oder elektrischer Komponenten wirksam funktioniert. Die Antenne selbst muss sehr viel größer werden, um größere Reichweiten oder einen deutlich höheren Antennengewinn zu erzielen. Omnidirektionale Basisstationsantennen können z. B. 3 m lang/hoch sein. 

 

Um eine Antenne mit hoher Verstärkung kompakter zu machen, muss ihr Format geändert werden. Yagi- oder logarithmisch-periodische Antennen sind zum Beispiel deutlich kleiner als eine große Basisstationsantenne, bieten aber einen hohen Gewinn für die Abdeckung über große Entfernungen. Dies wird erreicht, indem viel mehr Antennenelemente in einem kompakteren Format untergebracht werden, wodurch das Strahlungsdiagramm der Antenne stark gerichtet wird. 

 

Vorteile ergeben sich auch bei der Verwendung von Mobilfunkantennen in Innenräumen. Mobilfunknetze mit höherer Frequenz, wie 5G, sind weniger in der Lage, von außen ins Innere eines Gebäudes vorzudringen. Um eine nahtlose Konnektivität innerhalb des Gebäudes oder des Campus zu gewährleisten, können Mobilfunkantennen in verschiedenen Formaten im Gebäude montiert werden. Dies ermöglicht einen nahtlosen 4G- oder 5G-Betrieb innerhalb des Gebäudes.

 

Die lizenzierten Mobilfunkbänder ermöglichen es den Betreibern, private Netzwerke aufzubauen. Das bedeutet, dass ein kleiner Teil einer zellularen Frequenz von einem Betreiber gekauft oder lizenziert werden kann und für allgemeine Nutzer nicht zugänglich ist. Gängige Beispiele sind die 900-MHz- und CBRS/C-Band-Frequenzbänder, die für privatere und damit sichere Kommunikationsnetzwerke lizenziert werden können.

 

Der Befestigungsposition und die Anwendung der Antenne spielen bei den verfügbaren Antennenoptionen eine große Rolle. TE verfügt über das größte verfügbare Portfolio an Antennen sowie über kundenspezifische Entwicklungen und LDS-Antennentechnologie. Wenn die Antenne nicht in unserem Portfolio vorhanden ist, können wir ein maßgeschneidertes Produkt speziell für einen Kunden oder eine Anwendung entwickeln.

5G

5G mit seiner Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit, seinen niedrigen Latenzzeiten und seinem großflächigen Datenaustausch kann Verbraucheranwendungen mit großen Datenmengen in Echtzeit mit hoher Zuverlässigkeit unterstützen.

IoT

Der Mobilfunk ist der Dienst, der allgemein für das Internet der Dinge, das Netzwerk aus physischen Geräten, Fahrzeugen, Haushaltsgeräten und anderen, verwendet wird. Das IoT und der Mobilfunkdienst ermöglichen es diesen Dingen, Verbindungen herzustellen und Daten auszutauschen.

M2M

Die Machine-to-Machine-Kommunikation kann auch eine industrielle Instrumentierung umfassen, die es einem Sensor oder Messgerät ermöglicht, die von ihnen aufgezeichneten Daten der Anwendungssoftware zu kommunizieren, die diese nutzen kann.

Produkt-Highlight: Ultrabreitband-Antennen (UWB)

Die selbstklebenden Ultrabreitbandantennen (UWB) von TE Connectivity (TE) bieten eine unabhängige, ultradünne Groundplane-Alternative zu keramischen Chip-Antennen und erhöhen die Designflexibilität durch die Befestigung der Antenne am Gehäuse Ihres Geräts. Diese Geräte ermöglichen präzise Ortungs- und Verfolgungsanwendungen in Innenräumen, Zugangskontrolle und Kontaktverfolgung. Mit der Fähigkeit, Objekte bis zu/innerhalb von 10 cm zu orten und am Gehäuse Ihres Geräts zu befestigen, bieten UWB-Antennen eine leistungsstarke Lösung in einem kleinen Paket für die Low- und High-Band UWB-Kanäle 1 bis 9 (3–8,5 GHz).

UWB-Antennen ansehen
IoT-Antennen

Unser umfassendes IoT-Antennenportfolio basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung komplexer Anwendungen und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von Frequenzbändern für den Betrieb in zahlreichen Netzwerken auf globalen und regionalen Märkten. Erfahren Sie, wie unsere Standard- und kundenspezifischen Antennen das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen.

IoT-Antennen

Unser umfassendes IoT-Antennenportfolio basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung komplexer Anwendungen und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von Frequenzbändern für den Betrieb in zahlreichen Netzwerken auf globalen und regionalen Märkten. Erfahren Sie, wie unsere Standard- und kundenspezifischen Antennen das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen.

IoT-Verbindungen erweitern

Schließfächer an Telefone, E-Fahrzeuge an Ladesäulen, Herzen an Ärzte – das IoT verbindet alles mit allem. TE erweitert diese Verbindung auf globaler Ebene mit stärkeren, zuverlässigeren Verbindungslösungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg in eine besser vernetzte Zukunft einschlagen, in der alles möglich ist.

IoT-Verbindungen erweitern

Schließfächer an Telefone, E-Fahrzeuge an Ladesäulen, Herzen an Ärzte – das IoT verbindet alles mit allem. TE erweitert diese Verbindung auf globaler Ebene mit stärkeren, zuverlässigeren Verbindungslösungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg in eine besser vernetzte Zukunft einschlagen, in der alles möglich ist.

WLAN-Evolution

Die Technologie wird immer kleiner und intelligenter. Da immer mehr Geräte mit Netzwerken verbunden sind, benötigen Sie Unterstützung, um Ihr Wi-Fi auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen: Wi-Fi 7. TE bietet Ihnen jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von kundenspezifischen und Standard-Antennen, die die neuen drahtlosen Konnektivitätstechnologien ermöglichen. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten für die Zukunft der WLAN-Verbindung entwickeln.

WLAN-Evolution

Die Technologie wird immer kleiner und intelligenter. Da immer mehr Geräte mit Netzwerken verbunden sind, benötigen Sie Unterstützung, um Ihr Wi-Fi auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen: Wi-Fi 7. TE bietet Ihnen jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von kundenspezifischen und Standard-Antennen, die die neuen drahtlosen Konnektivitätstechnologien ermöglichen. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten für die Zukunft der WLAN-Verbindung entwickeln.

Orangefarbener Abstandshalter

Antennen für 5G, NB-IoT und Cat-M

TE entwickelt Antennen für 5G, NB-IoT und Cat-M, die das breite Frequenzband und verschiedene Bandbreitenanforderungen von Internet of Things (IoT)-Mobilgeräten abdecken. Sie bieten eine Vielzahl von Bandlösungen von 600 MHz bis 7,125 GHz. Je nach Systemarchitektur können Kunden diese Antennen mit unterschiedlichen Montagearten (z.B. Platinenmontage, eingebettete, externe oder Terminal-Antenne), Kabellängen und Anschlussoptionen wählen. Da keine Abstimmung (Tuning) erforderlich ist, lassen sich die Antennen einfach in Endgeräte integrieren. Darüber hinaus bietet TE Unterstützung beim Einbetten sowie auch bei komplexen Mehrantennen-Assemblies.

 

Antennen für 5G, NB-IOT und Cat-M anzeigen

Anwendungen für Automobile und Nutzfahrzeuge

TE entwickelt eine breite Palette von Antennen für Fahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel und Rettungsdienste.

 

Die Antennen werden häufig für den Nachrüstmarkt oder für Fahrzeugflotten und andere mobile Anwendungen eingesetzt. Die Antennen von TE reichen von Single-Port- und Single-Band-Lösungen bis hin zu Multi-Port- und Multi-Band-Antennen. Multi-Port-Antennen oder Kombi-Antennen, wie sie manchmal genannt werden, bieten in der Regel 4G, 5G LTE, WLAN und GNSS über eine einzige Antenne. Einige Antennen bieten zudem die Kompatibilität mit Bluetooth-Technologie sowie mit VHF-, UHF- und Public-Safety-Frequenzen – alles über eine einzige Antenne.

 

Für den Einsatz in Fahrzeugen bieten wir variable Ausführungen für verschiedene Innen-, Unterflur- und Außenmontagen an.

 

Antennen für Fahrzeuganwendungen anzeigen

Kommunikationsanlagen und Verbrauchergeräte

TE bietet eine breite Auswahl an Standard-Antennen und eine beeindruckende Kompetenz bezüglich kundenspezifischen Antennenlösungen; wir arbeiten eng mit Kunden zusammen, um erfolgreiche Integrationslösungen zu erreichen. Unsere LDS-Antennen und MetaSpan-Technologie können bei Ihrer Anwendung kostbaren Platz sparen, indem HF-Technik sowie mechanische und elektrische Funktionen in ein einziges Bauteil integriert werden. Ob für Kommunikations- oder Verbrauchergeräte, das Internet der Dinge, Maschine-zu-Maschine-Anwendungen (M2M) oder Anwendungen im vernetzten Zuhause – unsere Antennenspezialisten können mit Ihnen zusammen die richtige Antennenlösung für Ihre Konstruktion entwickeln.