Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
                                        Dichtungsmaterial :
                                        Silikon
                                    
- 
                                    
                                        Primärprodukt-Beschichtungsmaterial :
                                        Schwarze Zink-Nickel-Legierung
                                    
 
             
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                        - 
                                    
                                        Komponentenhalterung – Funktion :
                                        Drahtseil mit PTFE-Beschichtung
                                    
 
             
        
                
                    Gehäusemerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Kompatibel mit der Steckverbinderform :
                                        Rund
                                    
 
             
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Produktlänge :
                                        127 mm [ 5 in ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Betrieb/Anwendung
                    
                        - 
                                    
                                        Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße :
                                        25
                                    
 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.