Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • USB-Typ  C

  • USB Version  3.1 der 2. Generation

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Ports  1

  • Anzahl der Positionen  24

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Abgewinkelt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontageposition  Randmontage

  • PCB-Steckverbinder-Platzierung  Fluchtrecht

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötendstück

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.78 mm [ .02 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 85

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP20

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche/Kasten | Trommel

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.