Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Präzise und zuverlässige Messungen des Flüssigkeitsfüllstands während der chemischen Gasphasenabscheidung sind für den Fertigungsprozess von Halbleiterscheiben von größter Bedeutung. Der Sensor der Serie SL-900 misst einzelne oder mehrfache diskrete Grenzstände mit einem sehr hohen Maß an Präzision. Das Ultraschallsystem eignet sich ideal für hochviskose Flüssigkeiten wie DMAH, Titanium- und Kupferausgangsstoffe. 

Eigenschaften

  • Maschinell hergestelltes 316 L-Edelstahlsensorgehäuse
  • Das Sensorgehäuse besitzt eine elektropolierte Oberfläche (Ra = max. 0,635 µm)
  • Miniatursensorgröße reduziert Flüssigkeitsvolumenverdrängung
  • Hochdruckbehälteranwendung bis 250 PSIG (1724 kPa) (höhere Drücke auf Anfrage)
  • Die Genauigkeit jedes diskreten Punktniveaus beträgt ±2 mm
  • Wiederholgenauigkeit von typisch ±1 mm
  • Einzelpunkttiefstandbestimmung ab 6 mm vom Boden des Gefäßes bei 5/8"-Schlauch bzw. 8 mm bei 1/2"-Schlauch
  • Funktioniert mit den folgenden Chemikalien unabhängig von Dielektrizität, Viskosität, Farbe, Dichte und Opazität der chemischen Flüssigkeiten: DMAH, TAETO, CVD, TDEAT, CUTMUS, TEOS, DCE, TCA

Anwendungsbereiche

  • Halbleiterindustrie
  • Pharmazeutische Industrie
  • Hochdruckbehälter 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ultraschallsensor-Typ  Füllstandspunktsensoren

  • Ultraschallsensor-Ausführung  Kontakt

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangstyp  Zweifarbige LED und ½-A-Relais

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 93 °C [ -22 – 198 °F ]

  • Druck  17,2 bar [ 250 psi ]

Betrieb/Anwendung

  • Betätigungspunkt/Messbereich  Variabel

Weitere

  • Port-Anschluss  1/2 NPT | 3/4 VCR, Stecker/Buchse

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten