Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Spitze des Sensorgehäuses befindet sich in einem Dipolmagneten. Die TMR-Sensorelemente erfassen die Drehbewegung dieses Dipolmagneten und nehmen die Signale des rotierenden Magnetfelds auf. Digitale Signalverarbeitungsalgorithmen und Hochgeschwindigkeitsschaltungen berechnen aus diesen Signalen den Drehwinkel. Der Sensor gibt ein 16-Bit-Absolutpositionssignal über eine schnelle serielle Kommunikation aus und unterstützt Drehzahlen von bis zu 30.000 U/min. Der Sensor verfügt über eine dynamische Offset- und Verstärkungskalibrierung zur Kompensation von Fehlausrichtungen zwischen dem Sensor und dem Dipol-Vormagneten.

Wichtige Merkmale

  • Hohe Winkelgenauigkeit von < ±0,25°.
  • Unterstützt Drehzahlen von bis zu 30.000 U/min.
  • Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 8 Mbit/s
  • Getriggerte Ausgabe mit geringer Latenz von < 12 µs und einem Jitter von ±0,3 µs
  • Dynamische Verstärkungs- und Offsetkompensation
  • Oberwellenkorrektur
  • Überspannungs- und Verpolschutz
  • ISO2626262 ASIL-C-konform
  • AEC-Q100-qualifiziert.

Anwendungsbereiche

  • Erfassung der Rotorposition
  • Kontaktlose absolute Winkelposition
Blockdiagramm des TMR-Drehpositionssensors

Blockdiagramm des TMR-Drehpositionssensors









Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Drehposition

  • Kfz-Sensor-Technologie  xMR

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  eMotor

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten