Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Führungsdrähte
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
13,5 – 16,5
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
25
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
34 g [ 1.19 oz ]
-
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Größe 11 Servobefestigung
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
4.76 mm [ .187 in ]
-
Produktdurchmesser
26,98 mm [ 1,062 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignaldetails
±7,5 VDC
Weitere
-
Winkelbereich (°)
'-60 – 60
-
Nichtlinearität ± (%)
0,5
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager