Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-Poliger Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannung: (Vrms)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2.5 – 10
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
255 g [ 8,99 oz ]
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Größe 15 Servobefestigung
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
4.75 mm [ .187 in ]
-
Produktdurchmesser
38,1 mm [ 1,5 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignaldetails
AC Spannung
Weitere
-
Winkelbereich (°)
'-45 – 45 | '-30 – 30
-
Nichtlinearität ± (%)
0,5 | 1
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager