Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Details zur 322M-Konfiguration

Teilenummernkonfiguration für den 322M Polyimid/FEP Hochleistungs-RTD-Sensor

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Anschlusskopf-Typ  keine

  • Widerstandstoleranz bei Bezugstemperatur  100 Ohm ±0,5 % bei 0 °C | 100 Ohm ±12 % bei 0 °C

  • RTD-Sensortyp  FEP-Laminat | Polyamidlaminat

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE-isoliert

Konfigurationsmerkmale

  • Drahtkonfiguration  2 Draht Einzel (Rot/Weiß) | 3 Draht einzeln (Rot / Weiss / Weiß) | 4 Drähte einzeln (Rot/Rot/Weiß/Weiß)

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  PSA-Rückseite

Abmessungen

  • Gehäuselänge  31,75 mm [ 1,25 in ]

  • Zuleitungsdrahtlänge (mm) 914,4 | 1828,8 | 2438,4

  • Zuleitungsdrahtlänge (in) 36 | 72 | 96

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Dicke  1,52 mm [ 0,06 in ]

  • Breite (Körper)  12,7 mm [ 0,5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (Ω/°C) 0,00392 | 0,00385

  • Betriebstemperatur (max)  200 °C [ 392 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten