Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Metall
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
18
-
Anzahl der Signalpositionen
18
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Alodine
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Polyamid GF
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
10
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Verwendungsbedingungen
-
Flüssigkeitsbeständigkeit
Feuchtigkeit/Sprühnebel
Betrieb/Anwendung
-
Haltbarkeit (Cycles)
500
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-UI1D