Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Vorverdrahtet  Nein

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Rundsteckbuchse

  • Außengehäusetyp  Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  9

  • Anzahl der Leistungspole  2

  • Anzahl der Signalpositionen  7

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ohne

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 350 | 500

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel | Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Bolzen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten