Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Vorverdrahtet  Nein

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Ohne

  • Anzahl der Positionen  3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 48 | 60

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Schwarze Chromatierung über Zink-Kobalt

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminiumlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LFH-Kautschuk

Kontaktmerkmale

  • Umkehrbar  Ja

  • Kontaktanordnung  14 – 6 | 16 – 1 | 16 – 10 | 18 – 11 | 18 – 12 | 18 – 19 | 20 – 15 | 20 – 7 | 22 – 14 | 24 – 10 | 28 – 21 | 32 – 76 | 32 – A13 | 36 – 10 | 36 – A22 | 40 – A35 | 40 – A60

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Bajonett

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

  • feldkonfektionierbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-C4967J

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten