Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Leistungsmessgerät

  • Display-Typ  LCD

  • Genauigkeit (%) ±1

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Stromzähler-Ausgänge  Ein Impuls | Modbus + Zwei Impulse

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .075 kg [ 0,165 lb ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  18 mm [ .71 in ]

  • Tiefe des Produkts  62 mm [ 2,44 in ]

  • Produktbreite  119 mm [ 4.69 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 44 – 66

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur