Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Messumformer

  • Display-Typ  Keine

  • Genauigkeit (%) ±,2

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Dreiphasig | Einphasig

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Stromzähler-Ausgänge  Modbus + Analog x2 | Modbus + Analog x4

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .42 kg [ 0,926 lb ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  118 mm [ 4,65 in ]

  • Tiefe des Produkts  70 mm [ 2,76 in ]

  • Produktbreite  100 mm [ 3,94 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 44 – 66

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur