Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eigenschaften

  • Vollständig geschweißtes Edelstahlgehäuse
  • Ohne Öl, Schweißnähte oder innere O-Ringe 
  • Breiter Betriebstemperaturbereich 
  • Für Flüssigkeiten und Gase geeignet 
  • Robuste, kompakte Bauweise 
  • Drücke bis zu 10.000 PSI 
  • Geeignet für Anwendungen mit starken Stößen und Schwingungen 
  • EMV/RFI-Schutz 

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Abgedichtet | Lehre | Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  3-Poliger Stecker | Deutsch DT04-3P

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge  82.04 mm [ 3.23 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2.068 | 20 | 700

  • Druck (psi) 30 | 290 | 290.07 | 10152

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ,5 bis 4,5 V | 1 bis 5 V | 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  1/4 MNPT | 7/ 16-20 UNF Stecker

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt