Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Fotooptischer Sensor – Typ
Fotooptischer Detektor
-
Sensorgehäuse
Gehäuserahmen
Abmessungen
-
Produkthöhe
4.4 mm [ .173 in ]
-
Produktlänge (mm)
5.1
-
Produktbreite
1.8 mm [ .07 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]